(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WH-RELF-12
WXLコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) WH-RELF OSG ハイスエンドミル

WXLコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) WH-RELF WH-RELF-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,920円
税込単価
15,312円

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

WH-RELF-12 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WXLコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) WH-RELF 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH-RELF-12

12
4
53
12
110
8408912

1個

13,920( 15,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

WH-RELF-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WXLコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) WH-RELFの型番WH-RELF-12のページです。
型番WH-RELF-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WXLコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) WH-RELF

WXLコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) WH-RELF

    WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES

    WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES

      WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

      WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

        WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REEL

        WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REEL

          WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF

          WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF

            WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN

            WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN

              MR ラフィングエンドミル(M)

              MR ラフィングエンドミル(M)

                エンドミル(ラフィングロングシャンクショート形) EX-LS-REES

                エンドミル(ラフィングロングシャンクショート形) EX-LS-REES

                  SR ラフィングエンドミル(S)

                  SR ラフィングエンドミル(S)

                    TiNコーティング(ラフィングロングシャンクファインピッチショート形) TIN-LS-RESF

                    TiNコーティング(ラフィングロングシャンクファインピッチショート形) TIN-LS-RESF

                      SSαLS Sコーティングエステックαニックロングシャンク

                      SSαLS Sコーティングエステックαニックロングシャンク

                        SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSX 形 SGFREX

                        SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSX 形 SGFREX

                          ラフィングロング形 EX-REEL

                          ラフィングロング形 EX-REEL

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 三菱マテリアル オーエスジー 三菱マテリアル オーエスジー 三興製作所 不二越 オーエスジー
                            通常価格 10,689円 6,759円 6,759円 10,689円 7,118円 7,725円 5,393円 6,460円 7,540円 6,759円 13,317円 16,428円 7,317円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            WXLコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) WH-RELFのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            粗取り切削
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            長い刃長を生かして主に側面切削で使用しています。粗取り専用なので多少強引でも削れるので作業が楽になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WH-RELF-10
                            WH-RELF-14
                            WH-RELF-15
                            WH-RELF-16
                            WH-RELF-18
                            WH-RELF-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            商品コード

                            10,689円

                            ( 11,758円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10445101008408910

                            14,813円

                            ( 16,294円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            14453121108408914

                            16,487円

                            ( 18,136円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15453121158408915

                            17,381円

                            ( 19,119円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16463161258408916

                            18,348円

                            ( 20,183円 )
                            1個 -

                            1日目

                            18463161258408918

                            20,337円

                            ( 22,371円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20475201408408920

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました