(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ラフアンドフィニッシュエンドミル(ショート形) RFES
  • 数量スライド割引

ラフアンドフィニッシュエンドミル(ショート形) RFES (レビュー)

通常価格(税別)
5,631円 ~ 46,477円
税込価格
6,194円 ~ 51,125円
通常出荷日
1日目
ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ラフアンドフィニッシュエンドミル(ショート形) RFESのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削
    評価 3.0満足度:3.02021/06/30
    あまり仕上げ面にこだわらないときは、これ1本で済ましてます。耐久性も問題なく思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラフアンドフィニッシュエンドミル(ショート形) RFES

ラフアンドフィニッシュエンドミル(ショート形) RFES

    エンドミル(ラフィングミディアム形) EX-REEN

    エンドミル(ラフィングミディアム形) EX-REEN

      ラフィングショート形 EX-REES

      ラフィングショート形 EX-REES

        ラフアンドフィニッシュエンドミル RFE

        ラフアンドフィニッシュエンドミル RFE

          WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN

          WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN

            ラフィングロング形 EX-REEL

            ラフィングロング形 EX-REEL

              エンドミル(ラフィングロングシャンクショート形) EX-LS-REES

              エンドミル(ラフィングロングシャンクショート形) EX-LS-REES

                ラフアンドフィニッシュエンドミル(ロング形) RFEL

                ラフアンドフィニッシュエンドミル(ロング形) RFEL

                  TiNコーティング(ラフィングショートファインピッチ形) EX-LS-RESF

                  TiNコーティング(ラフィングショートファインピッチ形) EX-LS-RESF

                    ラフアンドフィニッシュエンドミル(ロングシャンクショート形) LS-RFES

                    ラフアンドフィニッシュエンドミル(ロングシャンクショート形) LS-RFES

                      WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REEL

                      WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REEL

                        ラフィングエキストラロング形 EX-REXL

                        ラフィングエキストラロング形 EX-REXL

                          スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

                          スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 5,631円 5,277円 4,852円 11,363円 7,725円 7,317円 6,460円 32,159円 5,849円 7,004円 10,689円 25,979円 4,178円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート - ノンコート ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。