(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES (レビュー)

通常価格(税別)
6,759円 ~ 61,245円  特別価格 
税込価格
7,435円 ~ 67,370円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミル。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REESのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    粗取り
    評価 4.0満足度:4.02021/09/28
    鉄やアルミ等に使用していますが良く削れる印象です。切削音も静かで耐久性も高いように感じます。メーカー品なので安心して使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES

WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES

    XPM ロングシャンク ショート ファインピッチ形 VLS-XPM-RESF

    XPM ロングシャンク ショート ファインピッチ形 VLS-XPM-RESF

      WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

      WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

        WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF

        WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) WH-RENF

          WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REEL

          WXLコーティングエンドミル(ラフィングロング形) WH-REEL

            XPM ミディアム ファインピッチ形 VP-RENF

            XPM ミディアム ファインピッチ形 VP-RENF

              VコーティングXPMエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) VP-RESF

              VコーティングXPMエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) VP-RESF

                ラフィングショート形 EX-REES

                ラフィングショート形 EX-REES

                  AG ミルラフィングレギュラレングスショート AGRERS

                  AG ミルラフィングレギュラレングスショート AGRERS

                    XPM スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESF

                    XPM スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESF

                      WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN

                      WXLコーティングエンドミル(ラフィングミディアム形) WH-REEN

                        CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

                        CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

                          XPMハイヘリックス ニック付ショート形 V-XPM-NHS

                          XPMハイヘリックス ニック付ショート形 V-XPM-NHS

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 不二越 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 6,759円 8,888円 6,759円 7,118円 10,689円 8,888円 8,888円 4,852円 7,517円 12,519円 7,725円 7,602円 7,085円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み -
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。