(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EX-TIN-RESF-6
ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESF OSG ハイスエンドミル

ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESF EX-TIN-RESF-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,759円
税込単価
7,435円

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

EX-TIN-RESF-6 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESF 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX-TIN-RESF-6

6
4
13
6
57
88506
-
-

1個

6,759( 7,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズ。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

EX-TIN-RESF-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESFの型番EX-TIN-RESF-6のページです。
型番EX-TIN-RESF-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESF

ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESF

    TiNコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) EX-TIN-RENF

    TiNコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) EX-TIN-RENF

      TiNコーティング(ラフィングショートファインピッチ形) EX-LS-RESF

      TiNコーティング(ラフィングショートファインピッチ形) EX-LS-RESF

        TiNコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) EX-TIN-RELF

        TiNコーティングエンドミル(ラフィングロングファインピッチ形) EX-TIN-RELF

          ラフィングエキストラロング形 EX-REXL

          ラフィングエキストラロング形 EX-REXL

            ラフィングショート形 EX-REES

            ラフィングショート形 EX-REES

              TiNコーティング(ラフィングロングシャンクファインピッチショート形) TIN-LS-RESF

              TiNコーティング(ラフィングロングシャンクファインピッチショート形) TIN-LS-RESF

                ラフィングロング形 EX-REEL

                ラフィングロング形 EX-REEL

                  エンドミル(ラフィングミディアム形) EX-REEN

                  エンドミル(ラフィングミディアム形) EX-REEN

                    XPM ロング ファインピッチ形 VP-RELF

                    XPM ロング ファインピッチ形 VP-RELF

                      エンドミル(ラフィングロングシャンクショート形) EX-LS-REES

                      エンドミル(ラフィングロングシャンクショート形) EX-LS-REES

                        XPM 深彫り用ショート ファインピッチ形 VP-DE-RESF

                        XPM 深彫り用ショート ファインピッチ形 VP-DE-RESF

                          タフニックゴールドエンドミル(ショート形) TFGS

                          タフニックゴールドエンドミル(ショート形) TFGS

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 6,759円 7,725円 5,849円 10,689円 25,979円 4,852円 6,759円 7,317円 5,277円 13,235円 6,460円 18,535円 5,535円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート - ノンコート - 鋼用

                            ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESFのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切削
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/18
                            粗取り用で良く使用しています。特にアンダーシャンクのものは使い勝手が良いと思います。品質も問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EX-TIN-RESF-13
                            EX-TIN-RESF-14
                            EX-TIN-RESF-15
                            EX-TIN-RESF-7
                            EX-TIN-RESF-8
                            EX-TIN-RESF-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            商品コード トラスココード

                            15,025円

                            ( 16,528円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -13426128388513-

                            11,599円

                            ( 12,759円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -14426128388514-

                            12,043円

                            ( 13,247円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1015426128388515200-8921

                            7,535円

                            ( 8,289円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -7416106688507-

                            7,535円

                            ( 8,289円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -8419106988508-

                            10,783円

                            ( 11,861円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -9419106988509-

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました