(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドミル(2刃ステンレス用) SUS-EDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンドミル(2刃ステンレス用) SUS-EDS

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,404円 ~ 19,715円
税込価格
3,744円 ~ 21,687円

コバルトハイスを母材としたステンレス用の2枚刃エンドミルショート形です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定38件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
4
6
45
81403

1個

3,822( 4,204円 )

1日目

2
5
6
50
81404

1個

3,683( 4,051円 )

1日目

2.5
6
6
50
81405

1個

3,657( 4,023円 )

1日目

3
8
6
50
81406

1個

3,404( 3,744円 )

10日目

3.5
8
8
60
81407

1個

3,404( 3,744円 )

10日目

4
8
8
60
81408

1個

3,404( 3,744円 )

1日目

4.5
10
8
60
81409

1個

3,404( 3,744円 )

1日目

5
10
8
60
81410

1個

3,404( 3,744円 )

1日目

5.5
12
8
60
81411

1個

3,404( 3,744円 )

1日目

6
12
8
60
81412

1個

3,404( 3,744円 )

1日目

6.5
14
10
60
81413

1個

3,560( 3,916円 )

1日目

7
14
10
60
81414

1個

3,560( 3,916円 )

1日目

7.5
14
10
60
81415

1個

3,560( 3,916円 )

1日目

8
14
10
60
81416

1個

3,560( 3,916円 )

1日目

8.5
18
10
70
81417

1個

3,893( 4,282円 )

1日目

9
18
10
70
81418

1個

3,893( 4,282円 )

1日目

9.5
18
10
70
81419

1個

3,893( 4,282円 )

1日目

10
18
10
70
81420

1個

3,893( 4,282円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
22
12
80
81421

1個

4,632( 5,095円 )

1日目

12
22
12
80
81422

1個

4,632( 5,095円 )

1日目

13
26
12
85
81423

1個

5,317( 5,849円 )

1日目

14
26
16
90
81424

1個

5,317( 5,849円 )

1日目

15
30
16
95
81425

1個

5,985( 6,584円 )

1日目

16
30
16
95
81426

1個

6,433( 7,076円 )

1日目

17
34
16
95
81427

1個

7,672( 8,439円 )

1日目

18
34
16
95
81428

1個

7,672( 8,439円 )

10日目

19
38
20
110
81429

1個

9,040( 9,944円 )

1日目

20
38
20
110
81430

1個

9,040( 9,944円 )

1日目

21
45
20
110
81431

1個

11,094( 12,203円 )

1日目

22
45
20
110
81432

1個

11,094( 12,203円 )

10日目

23
50
25
120
81433

1個

12,916( 14,208円 )

1日目

24
50
25
120
81434

1個

12,916( 14,208円 )

1日目

25
50
25
120
81435

1個

12,916( 14,208円 )

1日目

26
50
25
120
81436

1個

13,632( 14,995円 )

1日目

27
55
25
125
81437

1個

16,249( 17,874円 )

1日目

28
55
25
125
81438

1個

16,249( 17,874円 )

1日目

29
55
25
125
81439

1個

19,715( 21,687円 )

1日目

30
55
25
125
81440

1個

19,715( 21,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コバルトハイスを母材としたステンレス用の2枚刃エンドミルショート形です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドミル(2刃ステンレス用) SUS-EDS

エンドミル(2刃ステンレス用) SUS-EDS

    ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

    ESM-Cコート 2枚刃・ステンレス用エンドミル 2ESMSUSC□□

      2刃キー溝用 EKD(OL1)

      2刃キー溝用 EKD(OL1)

        2刃キー溝用 EKD(OL2)

        2刃キー溝用 EKD(OL2)

          2刃キー溝用 EKD(OH1)

          2刃キー溝用 EKD(OH1)

            2刃キー溝用 EKD(OL3)

            2刃キー溝用 EKD(OL3)

              KHB4TS ハイブリッド4枚刃ショート刃

              KHB4TS ハイブリッド4枚刃ショート刃

                ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

                ESM-Cコートエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2ESMRC□□

                  ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

                  ESMエンドミル(ステンレス用) 2ESMSUS□□

                    STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

                    STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

                      NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                      NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                        ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                        ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                          ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長

                          ATコートNEエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長

                            メーカー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 3,404円 4,675円 2,906円 3,120円 3,120円 3,657円 4,596円 4,595円 3,608円 3,517円 2,988円 4,788円 3,564円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 側面 側面 / 溝 / 座繰り
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(CrN)

                            エンドミル(2刃ステンレス用) SUS-EDSのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            SUS304
                            評価 3.0満足度:3.02022/02/25
                            さすが、トップメーカーのSUS用ってある物でした。
                            でも予想より持ちは悪く切れ味が満足ですが持ちは
                            イマイチ。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレスの加工に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            ステンレスの主に平面加工の際に使用しています。基本的にステンレスを加工する際にはステンレス用と書いてあるものを選定するようにしています。それ以外を使用すると熱で溶けることがあります。他のメーカーのエンドミルは利用したことがありませんが、ハイスよりは刃持ちは良いと感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました