(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XPM ハイヘリックスロング形 V-XPM-EHL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V-XPM-EHL-7X3F
XPM ハイヘリックスロング形 V-XPM-EHL OSG ハイスエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,770円
税込単価
9,647円

切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。Vコーティングにより安定した...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

V-XPM-EHL-7X3F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-XPM-EHL-7X3F

平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
7
3
35
10
90
8454457

1個

8,770( 9,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。Vコーティングにより安定した工具寿命が得られます。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XPM ハイヘリックスロング形 V-XPM-EHLの型番V-XPM-EHL-7X3Fのページです。
型番V-XPM-EHL-7X3Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XPM ハイヘリックスロング形 V-XPM-EHL

XPM ハイヘリックスロング形 V-XPM-EHL

    VコーティングXPMエンドミル(4刃ロング形) V-XPM-EML

    VコーティングXPMエンドミル(4刃ロング形) V-XPM-EML

      VコーティングXPMエンドミル(4刃ショート形) V-XPM-EMS

      VコーティングXPMエンドミル(4刃ショート形) V-XPM-EMS

        VコーティングXPMエンドミル(2刃ショート形) V-XPM-EDS

        VコーティングXPMエンドミル(2刃ショート形) V-XPM-EDS

          VコーティングXPMエンドミル(2刃ロング形) V-XPM-EDL

          VコーティングXPMエンドミル(2刃ロング形) V-XPM-EDL

            VコーティングXPMエンドミル(2刃ミディアム形) V-XPM-EDN

            VコーティングXPMエンドミル(2刃ミディアム形) V-XPM-EDN

              VコーティングXPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) V-XPM-EHS

              VコーティングXPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) V-XPM-EHS

                XPMエンドミル(ハイヘリックスロング形) XPM-EHL

                XPMエンドミル(ハイヘリックスロング形) XPM-EHL

                  XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS

                  XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS

                    VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OL1)

                    VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OL1)

                      粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                      粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                        VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OH1)

                        VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OH1)

                          XPMエンドミル(2刃ショート形) XPM-EDS

                          XPMエンドミル(2刃ショート形) XPM-EDS

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 7,820円 5,397円 5,217円 4,735円 5,453円 4,735円 5,100円 5,752円 4,022円 5,752円 1,840円 5,752円 3,781円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D - 2D/3D -

                            XPM ハイヘリックスロング形 V-XPM-EHLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            V-XPM-EHL-12X3F
                            V-XPM-EHL-14X3F
                            V-XPM-EHL-15X3F
                            V-XPM-EHL-16X3F
                            V-XPM-EHL-8X3F
                            V-XPM-EHL-9X3F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            商品コード

                            12,259円

                            ( 13,485円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面12355121208454462

                            15,605円

                            ( 17,166円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面14365161358454464

                            17,084円

                            ( 18,792円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面15365161358454465

                            19,065円

                            ( 20,972円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面16365161358454466

                            8,770円

                            ( 9,647円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面833510908454458

                            9,887円

                            ( 10,876円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面9345101008454459

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました