(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TIN-XPM-EHS-6X3F
TiNコーティングXPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) TIN-XPM-EHS OSG ハイスエンドミル

TiNコーティングXPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) TIN-XPM-EHS TIN-XPM-EHS-6X3F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,916円
税込単価
6,508円

TINコーティング付、50°ネジレ、ショートサイズエンドミルです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

TIN-XPM-EHS-6X3F の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
TiNコーティングXPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) TIN-XPM-EHS 推奨切削条件表

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIN-XPM-EHS-6X3F

平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
6
3
15
8
65
8403506

1個

5,916( 6,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TINコーティング付、50°ネジレ、ショートサイズエンドミルです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

TIN-XPM-EHS-6X3Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TiNコーティングXPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) TIN-XPM-EHSの型番TIN-XPM-EHS-6X3Fのページです。
型番TIN-XPM-EHS-6X3Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TiNコーティングXPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) TIN-XPM-EHS

TiNコーティングXPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) TIN-XPM-EHS

    TiNコーティングXPMエンドミル(ハイヘリックスロング形) TIN-XPM-EHL

    TiNコーティングXPMエンドミル(ハイヘリックスロング形) TIN-XPM-EHL

      2刃ロング形 EX-TIN-EDL

      2刃ロング形 EX-TIN-EDL

        4刃ロング形 EX-TIN-EML

        4刃ロング形 EX-TIN-EML

          1.5x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

          1.5x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

            2刃ショート形 EX-TIN-EDS

            2刃ショート形 EX-TIN-EDS

              3.2x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

              3.2x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                13.0x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                13.0x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                  1.6x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                  1.6x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                    3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                    3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                      1.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                      1.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                        3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                        3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                          7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                          7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー エスコ オーエスジー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,916円 7,820円 4,433円 4,836円 4,280円 3,556円 4,950円 7,210円 6,060円 3,840円 4,570円 4,050円 4,080円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - - - - - 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            TiNコーティングXPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) TIN-XPM-EHSのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            仕上げ用
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/27
                            SUS304、鉄、アルミ等に使用していますが問題なく削れます。3枚刃なので2枚刃より剛性があるのでビビりにくいです。切れが良く耐久性もあるのでコストパフォーマンスは高いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TIN-XPM-EHS-14X3F
                            TIN-XPM-EHS-15X3F
                            TIN-XPM-EHS-16X3F
                            TIN-XPM-EHS-7X3F
                            TIN-XPM-EHS-8X3F
                            TIN-XPM-EHS-9X3F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            商品コード

                            11,877円

                            ( 13,065円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面14335161058403514

                            13,632円

                            ( 14,995円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面15340161108403515

                            14,188円

                            ( 15,607円 )
                            1個 -

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面16340161108403516

                            6,338円

                            ( 6,972円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面732010758403507

                            6,338円

                            ( 6,972円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面832010758403508

                            7,535円

                            ( 8,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面932510808403509

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました