シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを...
型番
V-SS-XPM-EMS-8 解除
Loading...
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整可能できます。
Loading...
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□
通常価格(税別): 4,470円
特別価格
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
VコーティングXPMスリムシャンクエンドミル(4刃ショート) V-SS-XPM-EMSの型番V-SS-XPM-EMS-8のページです。
型番V-SS-XPM-EMS-8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
V-SS-XPM-EMS-10 |
V-SS-XPM-EMS-12 |
V-SS-XPM-EMS-16 |
V-SS-XPM-EMS-20 |
V-SS-XPM-EMS-25 |
V-SS-XPM-EMS-6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,602円 ( 8,362円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 25 | 9 | 100 | 8406600 | |
9,554円 ( 10,509円 ) | 1個 | - | 1日目 | 12 | 30 | 11 | 110 | 8406620 | |
15,025円 ( 16,528円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16 | 40 | 15 | 125 | 8406660 | |
21,639円 ( 23,803円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 45 | 19 | 140 | 8406700 | |
30,681円 ( 33,749円 ) | 1個 | - | 1日目 | 25 | 50 | 24 | 160 | 8406750 | |
5,985円 ( 6,584円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 6 | 15 | 5 | 85 | 8406560 |