(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XPMエンドミル(2刃深彫り用ミディアム形) DE-XPM-EDN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

XPMエンドミル(2刃深彫り用ミディアム形) DE-XPM-EDN

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,070円 ~ 124,215円  特別価格 
税込価格
5,577円 ~ 136,637円  特別価格 

深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定とな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定60件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
20
6
80
8404008

1個

5,070円

4,917

( 5,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
20
6
125
8404108

1個

5,985( 6,584円 )

1日目

9
25
8
100
8404009

1個

5,603( 6,163円 )

1日目

9
25
8
150
8404109

1個

6,841( 7,525円 )

10日目

10
25
8
100
8404010

1個

5,603( 6,163円 )

1日目

10
25
8
150
8404110

1個

6,841( 7,525円 )

1日目

11
30
10
150
8404011

1個

7,672( 8,439円 )

1日目

11
30
10
200
8404111

1個

8,460( 9,306円 )

1日目

12
30
10
150
8404012

1個

7,672( 8,439円 )

1日目

12
30
10
200
8404112

1個

8,460( 9,306円 )

1日目

13
35
12
150
8404013

1個

10,196( 11,216円 )

1日目

13
35
12
200
8404113

1個

11,813( 12,994円 )

1日目

14
35
12
150
8404014

1個

10,196( 11,216円 )

1日目

14
35
12
200
8404114

1個

11,813( 12,994円 )

1日目

15
40
12
150
8404015

1個

10,783( 11,861円 )

1日目

15
40
12
200
8404115

1個

12,400( 13,640円 )

1日目

16
40
12
150
8404016

1個

11,491( 12,640円 )

1日目

16
40
12
200
8404116

1個

13,156( 14,472円 )

1日目

17
40
16
180
8404017

1個

15,605( 17,166円 )

1日目

17
40
16
250
8404117

1個

18,875( 20,763円 )

1日目

18
40
16
180
8404018

1個

15,605( 17,166円 )

1日目

18
40
16
250
8404118

1個

18,875( 20,763円 )

1日目

19
45
16
180
8404019

1個

17,084( 18,792円 )

1日目

19
45
16
250
8404119

1個

20,613( 22,674円 )

1日目

20
45
16
180
8404020

1個

17,084( 18,792円 )

3日目

20
45
16
250
8404120

1個

20,613( 22,674円 )

1日目

22
45
20
225
8404022

1個

27,349( 30,084円 )

1日目

22
45
20
300
8404122

1個

34,275( 37,703円 )

1日目

24
50
20
225
8404024

1個

29,145( 32,060円 )

1日目

24
50
20
300
8404124

1個

35,556( 39,112円 )

1日目

25
50
20
225
8404025

1個

29,145( 32,060円 )

1日目

25
50
20
300
8404125

1個

35,556( 39,112円 )

1日目

26
50
25
225
8404026

1個

30,681( 33,749円 )

1日目

26
50
25
300
8404126

1個

37,302( 41,032円 )

1日目

28
55
25
225
8404028

1個

34,275( 37,703円 )

1日目

28
55
25
300
8404128

1個

40,959( 45,055円 )

1日目

30
55
25
225
8404030

1個

39,679( 43,647円 )

1日目

30
55
25
300
8404130

1個

45,891( 50,480円 )

1日目

32
60
25
225
8404032

1個

47,119( 51,831円 )

1日目

32
60
25
300
8404132

1個

56,412( 62,053円 )

1日目

34
60
32
250
8404034

1個

56,869( 62,556円 )

1日目

34
60
32
350
8404134

1個

72,093( 79,302円 )

1日目

35
60
32
250
8404035

1個

56,869( 62,556円 )

1日目

35
60
32
350
8404135

1個

72,093( 79,302円 )

1日目

36
65
32
250
8404036

1個

63,992( 70,391円 )

1日目

36
65
32
350
8404136

1個

76,763( 84,439円 )

1日目

38
65
32
250
8404038

1個

68,386( 75,225円 )

1日目

38
65
32
350
8404138

1個

81,157( 89,273円 )

1日目

40
65
32
250
8404040

1個

76,763( 84,439円 )

1日目

40
65
32
350
8404140

1個

89,258( 98,184円 )

1日目

42
70
32
280
8404042

1個

76,762( 84,438円 )

1日目

42
70
32
350
8404142

1個

84,864( 93,350円 )

1日目

45
70
32
280
8404045

1個

91,457( 100,603円 )

1日目

45
70
42
280
8404245

1個

96,536( 106,190円 )

1日目

45
70
32
350
8404145

1個

98,733( 108,606円 )

1日目

45
70
42
350
8404345

1個

107,774( 118,551円 )

1日目

50
75
32
280
8404050

1個

109,321( 120,253円 )

1日目

50
75
42
280
8404250

1個

114,519( 125,971円 )

1日目

50
75
32
350
8404150

1個

117,470( 129,217円 )

1日目

50
75
42
350
8404350

1個

124,215( 136,637円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XPMエンドミル(2刃深彫り用ミディアム形) DE-XPM-EDN

XPMエンドミル(2刃深彫り用ミディアム形) DE-XPM-EDN

    超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4

    超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4

      特ロングシャンクエンドミル2枚刃

      特ロングシャンクエンドミル2枚刃

        2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN

        2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN

          HV4TLS 4枚刃ハイへリックスロングシャンク

          HV4TLS 4枚刃ハイへリックスロングシャンク

            XPMエンドミル(4刃深彫り用ショート形) DE-XPM-EMS

            XPMエンドミル(4刃深彫り用ショート形) DE-XPM-EMS

              ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

              ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

                ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-AT

                ATパワーヘリカルシリーズ レギュラー刃長 HKR□□-AT

                  ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                  ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                    特ロングシャンクエンドミル4枚刃

                    特ロングシャンクエンドミル4枚刃

                      ロングシャンクエンドミル2枚刃

                      ロングシャンクエンドミル2枚刃

                        アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                        アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                          ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-AT

                          ATパワーヘリカルシリーズ ハイヘリカル HSN□□-AT

                            メーカー オーエスジー 栄工舎 フクダ精工 オーエスジー 三興製作所 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) フクダ精工 フクダ精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 5,070円 19,072円 6,974円 4,632円 9,510円 5,378円 3,851円 4,532円 7,948円 6,974円 5,529円 4,124円 4,558円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 側面 / 溝
                            工具材質 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(CrN)

                            XPMエンドミル(2刃深彫り用ミディアム形) DE-XPM-EDNのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            S45Cザグリ穴用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/03
                            S45Cのザグリに使用した。
                            ザグリ径が半端な径でしたのでこちらの工具でヘリカル加工しました。
                            少しビビりが発生しましたがザグリ穴なので良しとしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            深穴あけに
                            評価 3.0満足度:3.02020/05/19
                            深穴あけ用に購入。
                            商社よりも少々お安く納期も早かったので、決めました。
                            製品については、問題なく。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました