(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4刃ロング形 EX-TIN-EML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4刃ロング形 EX-TIN-EML

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,836円 ~ 88,435円  特別価格 
税込価格
5,320円 ~ 97,279円  特別価格 

TINコーティング、30°ネジレ、コバルトハイス鋼スクエアエンドミルです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定38件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
15
6
60
88306

1個

4,836( 5,320円 )

1日目

4
20
8
60
88308

1個

4,836( 5,320円 )

1日目

5
25
8
60
88310

1個

4,836円

4,690

( 5,159円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
25
8
60
88312

1個

4,836( 5,320円 )

1日目

7
35
10
75
88314

1個

5,582( 6,140円 )

1日目

8
35
10
75
88316

1個

5,582( 6,140円 )

1日目

9
45
10
90
88318

1個

5,849( 6,434円 )

1日目

10
45
10
90
88320

1個

5,849円

5,673

( 6,240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
55
12
105
88321

1個

7,248( 7,973円 )

1日目

12
55
12
105
88322

1個

7,248( 7,973円 )

1日目

13
55
12
105
88323

1個

9,104( 10,014円 )

1日目

14
55
16
110
88324

1個

9,104( 10,014円 )

1日目

15
65
16
120
88325

1個

10,077( 11,085円 )

1日目

16
65
16
120
88326

1個

11,171( 12,288円 )

1日目

17
65
16
120
88327

1個

13,632( 14,995円 )

1日目

18
65
16
120
88328

1個

13,632( 14,995円 )

1日目

19
75
20
140
88329

1個

15,923( 17,515円 )

1日目

20
75
20
140
88330

1個

15,923( 17,515円 )

1日目

21
75
20
140
88331

1個

20,028( 22,031円 )

1日目

22
75
20
140
88332

1個

20,028( 22,031円 )

1日目

23
90
25
160
88333

1個

25,106( 27,617円 )

1日目

24
90
25
160
88334

1個

25,106( 27,617円 )

1日目

25
90
25
160
88335

1個

25,106( 27,617円 )

1日目

26
90
25
160
88336

1個

27,349( 30,084円 )

1日目

27
90
25
160
88337

1個

32,925( 36,218円 )

1日目

28
90
25
160
88338

1個

32,612( 35,873円 )

1日目

29
90
25
160
88339

1個

40,118( 44,130円 )

1日目

30
90
25
160
88340

1個

39,679( 43,647円 )

1日目

31
95
32
180
88341

1個

49,363( 54,299円 )

1日目

32
95
32
180
88342

1個

48,593( 53,452円 )

1日目

33
100
32
185
88343

1個

63,168( 69,485円 )

1日目

34
100
32
185
88344

1個

62,207( 68,428円 )

1日目

35
100
32
185
88345

1個

62,207( 68,428円 )

1日目

36
105
32
190
88346

1個

65,914( 72,505円 )

1日目

37
105
32
190
88347

1個

75,253( 82,778円 )

1日目

38
105
32
190
88348

1個

73,879( 81,267円 )

1日目

39
110
32
195
88349

1個

88,435( 97,279円 )

1日目

40
110
32
195
88350

1個

87,061( 95,767円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TINコーティング、30°ネジレ、コバルトハイス鋼スクエアエンドミルです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4刃ロング形 EX-TIN-EML

4刃ロング形 EX-TIN-EML

    2刃ロング形 EX-TIN-EDL

    2刃ロング形 EX-TIN-EDL

      VコーティングXPMエンドミル(4刃ロング形) V-XPM-EML

      VコーティングXPMエンドミル(4刃ロング形) V-XPM-EML

        G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE

        G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE

          ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

          ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

            ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

            ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

              ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

              ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

                2刃ショート形 EX-TIN-EDS

                2刃ショート形 EX-TIN-EDS

                  2刃ミディアム形 EX-TIN-EDN

                  2刃ミディアム形 EX-TIN-EDN

                    SG-FAX エンドミル ロング2枚刃 SL2SGE

                    SG-FAX エンドミル ロング2枚刃 SL2SGE

                      AG ミル 4枚刃ロング 4AGEL

                      AG ミル 4枚刃ロング 4AGEL

                        TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS

                        TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS

                          ハイスエンドミル G ロングエンドミル 2枚刃 SL2GE

                          ハイスエンドミル G ロングエンドミル 2枚刃 SL2GE

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 不二越 ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー オーエスジー 不二越 不二越 オーエスジー 不二越
                            通常価格 4,836円 4,433円 5,397円 4,412円 2,160円 2,360円 1,990円 3,556円 4,338円 5,834円 4,412円 3,843円 4,014円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            4刃ロング形 EX-TIN-EMLのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            側面切削
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/27
                            側面の仕上げ用に使用しています。鉄やアルミ等に使用していますがビビりも無く綺麗に仕上がります。耐久性もあるように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました