(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
多刃センタカットショート形 CC-EMS
  • 数量スライド割引

多刃センタカットショート形 CC-EMS (レビュー)

通常価格(税別)
2,927円 ~ 36,177円
税込価格
3,220円 ~ 39,795円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
コバルトハイス鋼センタカット。
工具材質 コバルトハイス,被削材 一般鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅
コーティング ノンコート,標準/追加工区分 メーカー標準品,刃数(枚)4
ねじれ角 標準ネジレ(30~44°)

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

多刃センタカットショート形 CC-EMSのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    側面切削
    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
    実績のあるメーカー品なので安心して使用できます。2枚刃のエンドミルより剛性があるので切削条件は上げて加工しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削用(素材SS400)
    評価 5.0満足度:5.02022/02/19
    現場で一番多く使用しています。
    切れ味、刃の持ち、非常に好評です。
    有難うございます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ベ-ス
    評価 4.0満足度:4.02022/01/29
    モ-ルドベースの
    おもかた
    ポケット側面しあげに
    てきしてます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型にポケット加工を行う際の穴取りに利用
    評価 4.0満足度:4.02018/11/20
    この商品は以前から継続利用している商品で、切削力に問題はありません。強度についても問題なく、品質が高い商品です。消耗スピードに関しては、ノンコートですので材質によっては早く感じてしまいましたが、普段はそんなに固いものを削っていないこともあり特別早く感じませんでした。以前近所の工具屋で刃長が30のものを利用していたので、ミスミでも対応してくれるとありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミの側面仕上げ
    評価 4.0満足度:4.02018/09/28
    アルミだとノンコート品ですが耐久性があるように思います。4枚刃なので剛性もあり送りも高めで加工しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鉄の切削
    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
    4枚刃なので剛性があり条件も上げて加工出来ます。メーカー品なので安心して使用できます。価格も手軽なので使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鋼材の加工
    評価 5.0満足度:5.02018/05/29
    鋼材の穴開けの仕上げとして使用しています。
    OSGさんのメーカー品なので信頼して使えます。
    寿命も長い様に思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多刃センタカットショート形 CC-EMS

多刃センタカットショート形 CC-EMS

    XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS

    XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS

      VコーティングXPMエンドミル(4刃ショート形) V-XPM-EMS

      VコーティングXPMエンドミル(4刃ショート形) V-XPM-EMS

        エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

        エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

          XPMエンドミル(2刃ロング形) XPM-EDL

          XPMエンドミル(2刃ロング形) XPM-EDL

            ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

            ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

              2刃エキストラロング形 EXDL

              2刃エキストラロング形 EXDL

                VコーティングXPMエンドミル(2刃ミディアム形) V-XPM-EDN

                VコーティングXPMエンドミル(2刃ミディアム形) V-XPM-EDN

                  VコーティングXPMエンドミル(2刃ロング形) V-XPM-EDL

                  VコーティングXPMエンドミル(2刃ロング形) V-XPM-EDL

                    多刃エキストラロング形 EXML

                    多刃エキストラロング形 EXML

                      エンドミル(多刃センタカットロング形) CC-EML

                      エンドミル(多刃センタカットロング形) CC-EML

                        XPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) XPM-EHS

                        XPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) XPM-EHS

                          粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                          粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ
                            通常価格 2,927円 4,022円 5,217円 5,232円 4,339円 4,788円 4,284円 4,735円 5,453円 4,183円 3,459円 4,206円 1,570円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。