(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2刃一般用ロング形 EDL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2刃一般用ロング形 EDL

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
3,263円 ~ 48,423円  特別価格 
税込価格
3,589円 ~ 53,265円  特別価格 

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ2枚刃エンドミルロング形です。深い切込みに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定158件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
6
6
50
70508
-
-

1個

5,752( 6,327円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.9
6
6
50
70509
-
-

1個

5,752( 6,327円 )

1日目

1
6
6
50
70510
-
-

1個

5,752( 6,327円 )

1日目

1.1
6
6
50
70511
-
-

1個

5,752( 6,327円 )

1日目

1.2
6
6
50
70512
-
-

1個

5,752( 6,327円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.3
7.5
6
50
70513
-
-

1個

5,752( 6,327円 )

1日目

1.4
7.5
6
50
70514
-
-

1個

5,752( 6,327円 )

1日目

1.5
7.5
6
50
70515
-
-

1個

5,752( 6,327円 )

1日目

1.6
7.5
6
50
70516
-
-

1個

5,263( 5,789円 )

1日目

1.7
10
6
60
70517
-
-

1個

5,263( 5,789円 )

1日目

1.8
10
6
60
70518
-
-

1個

5,263( 5,789円 )

1日目

1.9
10
6
60
70519
-
-

1個

5,263( 5,789円 )

1日目

2
10
6
60
70520
-
-

1個

5,263( 5,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1
12
6
60
70521
-
-

1個

5,263( 5,789円 )

1日目

2.2
12
6
60
70522
-
-

1個

5,263( 5,789円 )

1日目

2.3
12
6
60
70523
-
-

1個

5,263( 5,789円 )

10日目

2.4
12
6
60
70524
-
-

1個

5,263( 5,789円 )

1日目

2.5
15
6
60
70525
-
-

1個

5,263( 5,789円 )

10日目

2.6
15
6
60
70526
-
-

1個

5,494( 6,043円 )

1日目

2.7
15
6
60
70527
-
-

1個

5,494( 6,043円 )

1日目

2.8
15
6
60
70528
-
-

1個

5,494( 6,043円 )

1日目

2.9
15
6
60
70529
-
-

1個

5,494( 6,043円 )

10日目

3
15
6
60
80106
-
-

1個

3,263( 3,589円 )

10日目

3.1
20
8
60
70531
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

3.2
20
8
60
70532
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

3.3
20
8
60
70533
-
-

1個

4,266円

4,138

( 4,552円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.4
20
8
60
70534
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

3.5
20
8
60
70535
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

3.6
20
8
60
70536
-
-

1個

4,266円

4,138

( 4,552円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
20
8
60
70537
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

3.8
20
8
60
70538
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

3日目

3.9
20
8
60
70539
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

4
20
8
60
80108
-
-

1個

3,263( 3,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.1
25
8
60
70541
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

4.2
25
8
60
70542
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

4.3
25
8
60
70543
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

4.4
25
8
60
70544
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

4.5
25
8
60
70545
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

4.6
25
8
60
70546
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

4.7
25
8
60
70547
-
-

1個

4,165( 4,582円 )

1日目

4.8
25
8
60
70548
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

4.9
25
8
60
70549
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

5
25
8
60
80110
-
-

1個

3,263( 3,589円 )

10日目

5.1
25
8
60
70551
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

10日目

5.2
25
8
60
70552
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

5.3
25
8
60
70553
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

5.4
25
8
60
70554
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

5.5
25
8
60
70555
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

5.6
25
8
60
70556
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

5.7
25
8
60
70557
-
-

1個

4,266円

4,138

( 4,552円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.8
25
8
60
70558
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

10日目

5.9
25
8
60
70559
-
-

1個

4,266( 4,693円 )

1日目

6
25
8
60
80112
-
-

1個

3,263( 3,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.1
35
10
75
70561
-
-

1個

4,778( 5,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.2
35
10
75
70562
-
-

1個

4,778( 5,256円 )

1日目

6.3
35
10
75
70563
-
-

1個

4,778円

4,634

( 5,097円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.4
35
10
75
70564
-
-

1個

4,778( 5,256円 )

1日目

6.5
35
10
75
70565
-
-

1個

4,778( 5,256円 )

1日目

6.6
35
10
75
70566
-
-

1個

4,778( 5,256円 )

10日目

6.7
35
10
75
70567
-
-

1個

4,778( 5,256円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コバルトハイスを母材とした汎用タイプ2枚刃エンドミルロング形です。深い切込みに対応します。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2刃一般用ロング形 EDL

2刃一般用ロング形 EDL

    XPMエンドミル(2刃ロング形) XPM-EDL

    XPMエンドミル(2刃ロング形) XPM-EDL

      2刃エキストラロング形 EXDL

      2刃エキストラロング形 EXDL

        粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ

        粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ

          多刃エキストラロング形 EXML

          多刃エキストラロング形 EXML

            TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

            TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

              VコーティングXPMエンドミル(2刃ロング形) V-XPM-EDL

              VコーティングXPMエンドミル(2刃ロング形) V-XPM-EDL

                NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                  ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                  ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                    粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                    粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

                      TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                      TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                        AL1T 1枚刃アルミサッシ用

                        AL1T 1枚刃アルミサッシ用

                          NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                          NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ オーエスジー ミスミ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 3,263円 4,339円 4,284円 1,840円 4,183円 1,480円 5,453円 3,569円 4,788円 2,000円 1,620円 3,612円 3,381円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 座繰り
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 - ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート

                            2刃一般用ロング形 EDLのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/06
                            種類が豊富で価格も安く、また納期も早くとても重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/06
                            種類が豊富で価格も安く、また納期も早くとても重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リーマ下穴加工用
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/16
                            リーマ加工をする際の下穴をあけるために使用しております。刃長がもう少しだけ長ければもっといいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロング
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/24
                            アンギュラ加工に
                            加工深さがかなり深い場合
                            こちらが非常に刃長があり
                            助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アンギュラ
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/21
                            アンギュラ加工の際
                            サ−キュラ−を
                            使い加工しました
                            リ−マでは無理なため
                            使いました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            側面切削
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/25
                            通常のエンドミルでは刃長が足りない時に使用しています。
                            切れ味は良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました