(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2刃一般用ショート形 EDS
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

2刃一般用ショート形 EDS (レビュー)

通常価格(税別)
2,969円 ~ 89,259円  特別価格 
税込価格
3,266円 ~ 98,185円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ハイススクエアシリーズです。
工具材質 コバルトハイス,被削材 一般鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅
コーティング ノンコート,標準/追加工区分メーカー標準品,刃数(枚)2
ねじれ角 標準ネジレ(30~44°)

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

2刃一般用ショート形 EDSのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 15件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミ
    評価 4.0満足度:4.02019/12/22
    アルミの切削に
    用いましたが
    問題なく加工でき
    刃先もいたんでなかったです

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    側面加工
    評価 4.0満足度:4.02022/09/24
    急いでいたので在庫品があるこちらの商品を購入しました。問題なく切削加工することができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライス加工
    評価 4.0満足度:4.02022/07/28
    サイズも豊富で使いやすいです。
    もう少し安く手に入ればと思いますが。
    良さが分かっていてもPB品を使う事が多いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    2枚刃
    評価 4.0満足度:4.02020/06/12
    側面の加工に対しては
    効力があまりなく
    底面加工は比較的きれいに
    しあがります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アンギュラ
    評価 4.0満足度:4.02020/05/07
    スライドコアの
    アンギュラ穴加工に
    つかっております
    下穴を加工して
    エンドミルで削ると
    仕上がります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    じぐ
    評価 4.0満足度:4.02019/11/21
    工作用のじぐで
    購入して加工しました
    問題なく切削できました
    次回も買うよていです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    リーマの下穴
    評価 3.0満足度:3.02019/10/10
    ドリルで穴を空けた後、より良い下穴を空ける為こちらのエンドミルを使用。
    おかげで安定した良いH7の穴加工ができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    大学での研究機器の部品加工用に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/09/11
    時間が掛かりますが、特に刃物の取付は時間が掛かるよ取付等は、学生が教育の一環として行います。切削加工になれる為には少時間が掛かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工
    評価 4.0満足度:4.02019/07/03
    お世話になります

    短納期及び価格の面でも
    他社より条件よいです 

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バネ穴
    評価 4.0満足度:4.02019/03/01
    いつもお世話になっております。
    ベ−スのバネ穴加工時
    良く利用させて頂いております

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミの加工に利用
    評価 3.0満足度:3.02018/10/30
    オーエスジー製のエンドミルは現場での評判がよいので信頼性が高く継続利用しています。不具合などの気になるところもなく問題ありませんでした。切味や仕上がりについても特別気になることはありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
    切れ味が良いので綺麗に仕上げることが出来ます。サイズが豊富で価格も手頃なので使いやすいです。納期も早いので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
    サイズが豊富で価格も手頃だと思います。納期も早いので助かります。品質も実績のあるメーカーなので安心して使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
    サイズが豊富で納期も早いので助かります。価格は安いですが条件次第で綺麗に仕上げることも出来ます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内加工用
    評価 5.0満足度:5.02018/01/31
    翌日納品で非常に助かりました。
    この種類・径もミスミ製でカバーできると助かります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2刃一般用ショート形 EDS

2刃一般用ショート形 EDS

    2刃一般用ミディアム形 EDN

    2刃一般用ミディアム形 EDN

      エンドミル(3刃一般用ショート形) ETS

      エンドミル(3刃一般用ショート形) ETS

        2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN

        2刃ロングシャンクミディアム形 LS-EDN

          エンドミル(多刃ロングシャンクショート形) LS-EMS

          エンドミル(多刃ロングシャンクショート形) LS-EMS

            VS2T 2枚刃ショート刃

            VS2T 2枚刃ショート刃

              VSM2T 2枚刃レギュラ刃

              VSM2T 2枚刃レギュラ刃

                SL スロッチングレギュラ刃

                SL スロッチングレギュラ刃

                  LVS2T 2枚刃ロング刃

                  LVS2T 2枚刃ロング刃

                    多刃センタカットショート形 CC-EMS

                    多刃センタカットショート形 CC-EMS

                      2刃キー溝用 EKD(OL2)

                      2刃キー溝用 EKD(OL2)

                        2刃ミディアム形 EX-TIN-EDN

                        2刃ミディアム形 EX-TIN-EDN

                          エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

                          エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 2,969円 3,059円 3,403円 4,632円 4,968円 2,715円 2,715円 2,792円 2,951円 2,927円 3,120円 4,338円 5,232円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。