(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPDS
  • 数量スライド割引

2刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPDS (レビュー)

通常価格(税別)
9,234円 ~ 82,673円
税込価格
10,157円 ~ 90,940円
通常出荷日
1日目
高じん性超硬合金を採用しており中低速域での長寿命化を実現します。

2刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPDSのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02022/06/27
    テーパー面の仕上げ用として使用しています。種類も豊富なので必要なサイズを選びやすいです。テーパー面の仕上がりも問題なしです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPDS

2刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPDS

    超硬エンドミル(台形ランナ) MG-TRC

    超硬エンドミル(台形ランナ) MG-TRC

      MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

      MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

        2刃 テーパ刃 ショート形 FX-MG-TPDS

        2刃 テーパ刃 ショート形 FX-MG-TPDS

          4刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPMS

          4刃 テーパ刃 ショート形 MG-TPMS

            MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

            MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

              C-CTE4000 UTコート 4枚刃テーパ

              C-CTE4000 UTコート 4枚刃テーパ

                超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)

                超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)

                  リブ溝用 テーパエンド形 FXS-RB-TPE

                  リブ溝用 テーパエンド形 FXS-RB-TPE

                    TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                    TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                      超硬ソリッドテーパーエンドミル CSTE

                      超硬ソリッドテーパーエンドミル CSTE

                        NER-2 台形ランナーエンドミル

                        NER-2 台形ランナーエンドミル

                          MS4LT 4枚刃エムスターリブ用テーパ刃エンドミル

                          MS4LT 4枚刃エムスターリブ用テーパ刃エンドミル

                            メーカー オーエスジー オーエスジー ミスミ オーエスジー オーエスジー ミスミ ユニオンツール 栄工舎 オーエスジー ミスミ 栄工舎 日進工具 三菱マテリアル
                            通常価格 9,234円 11,443円 3,380円 10,899円 9,984円 4,620円 5,629円 7,552円 11,218円 3,080円 7,936円 7,257円 5,672円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 溝 / テーパ側面 溝 / テーパ側面 テーパ側面 - 溝 / テーパ側面 テーパ側面 テーパ側面 - 溝 / テーパ側面 テーパ側面 - 溝 / テーパ側面 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。