(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超硬ウルトラFXスーパーエンドミル(コーナRショート形) FXS-CR-EMS
  • 数量スライド割引

超硬ウルトラFXスーパーエンドミル(コーナRショート形) FXS-CR-EMS (レビュー)

通常価格(税別)
18,415円 ~ 195,010円
税込価格
20,257円 ~ 214,511円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・剛性の高い高速加工用ラジアスエンドミルです。焼き入れ鋼の高速加工も可能としました。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

超硬ウルトラFXスーパーエンドミル(コーナRショート形) FXS-CR-EMS のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削
    評価 4.0満足度:4.02021/08/31
    OSGの製品は品質が安定していて性能も良いので安心して使用できます。耐久性も良いので長く使用できると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    NAK
    評価 3.0満足度:3.02019/05/06
    いつもお世話になっております。
    主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております
    納期も早く価格も安いのでうれしいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ウルトラFXスーパーエンドミル(コーナRショート形) FXS-CR-EMS

超硬ウルトラFXスーパーエンドミル(コーナRショート形) FXS-CR-EMS

    ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型

    ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型

      2刃 コーナRショート形 FX-CR-MG-EDS

      2刃 コーナRショート形 FX-CR-MG-EDS

        強力型多機能 FXS-PKE

        強力型多機能 FXS-PKE

          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

              MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

                超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

                  WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS

                  WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS

                    SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンク

                    SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンク

                      エポックTH ハード レギュラー刃長・コーナR付き CEPR6□□□-□□-TH

                      エポックTH ハード レギュラー刃長・コーナR付き CEPR6□□□-□□-TH

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                          エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

                          エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

                            メーカー オーエスジー 住友電工ハードメタル オーエスジー オーエスジー ミスミ ミスミ ミスミ 株洲工具 オーエスジー 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 18,415円 11,041円 10,802円 10,015円 - - - 2,776円 9,452円 12,958円 13,928円 - 10,191円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 - - 平面 / 側面 / 曲面 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 曲面 / R溝 - 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。