(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DLCコート強力型 多機能 DLC-PKE

DLCコート強力型 多機能 DLC-PKE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,834円 ~ 62,977円
税込価格
10,817円 ~ 69,275円

独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
強力型多機能 DLC-PKE 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
4.5
0.5
6
50
8528533

1個

9,834( 10,817円 )

1日目

4
6
0.5
6
50
8528543

1個

10,077( 11,085円 )

1日目

5
7.5
0.5
6
60
8528553

1個

11,431( 12,574円 )

1日目

6
9
0.5
6
60
8528563

1個

12,381( 13,619円 )

1日目

6
9
1
6
60
8528565

1個

12,381( 13,619円 )

1日目

8
12
0.5
8
70
8528583

1個

15,194( 16,713円 )

1日目

8
12
1
8
70
8528585

1個

15,194( 16,713円 )

1日目

10
15
0.5
10
80
8528603

1個

17,760( 19,536円 )

1日目

10
15
1
10
80
8528605

1個

17,760( 19,536円 )

5日目

12
18
0.5
12
90
8528623

1個

21,769( 23,946円 )

1日目

12
18
1
12
90
8528625

1個

21,769( 23,946円 )

1日目

16
24
0.5
16
115
8528663

1個

43,103( 47,413円 )

1日目

16
24
1
16
115
8528665

1個

43,103( 47,413円 )

1日目

16
24
3
16
115
8528669

1個

43,103( 47,413円 )

1日目

20
30
0.5
20
125
8528703

1個

62,977( 69,275円 )

1日目

20
30
1
20
125
8528705

1個

62,977( 69,275円 )

1日目

20
30
3
20
125
8528709

1個

62,977( 69,275円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DLCコート強力型 多機能 DLC-PKE

DLCコート強力型 多機能 DLC-PKE

    強力型多機能 FXS-PKE

    強力型多機能 FXS-PKE

      SCE4H 剛力ラジアス 4枚刃・OKハードコート

      SCE4H 剛力ラジアス 4枚刃・OKハードコート

        VQMHVRB スマートミラクルエンドミル

        VQMHVRB スマートミラクルエンドミル

          DLC ミル ラジアス 2DLCM-R

          DLC ミル ラジアス 2DLCM-R

            VQMHVRBF スマートミラクルエンドミル

            VQMHVRBF スマートミラクルエンドミル

              コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット

              コロミル プルーラ 超硬コーナラジアスエンドミル センターカット

                VFMHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

                VFMHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

                  GS MILL ハードラジアス GSH-R

                  GS MILL ハードラジアス GSH-R

                    CRN2MRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートラジアスエンドミル(M)

                    CRN2MRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートラジアスエンドミル(M)

                      エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

                      エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

                        エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH

                        エポックTHパワーミル コーナR付き EPP4□□□-□□-TH

                          超硬エンドミル オーバルミル OVM

                          超硬エンドミル オーバルミル OVM

                            メーカー オーエスジー オーエスジー 岡崎精工 三菱マテリアル 不二越 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル 不二越 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越
                            通常価格 9,834円 10,015円 7,544円 10,865円 6,710円 14,070円 10,709円 65,078円 9,126円 7,437円 16,777円 10,534円 8,050円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / R溝 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用

                            DLCコート強力型 多機能 DLC-PKEのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/24
                            アルミ材に使用しています。DLCコーティングしているので耐久性はあるように思います。チッピングも無く長く使用できると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました