(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーメットエンドミル(底面仕上げ用) FX-MCF

サーメットエンドミル(底面仕上げ用) FX-MCF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
11,844円 ~ 16,716円  特別価格 
税込価格
13,028円 ~ 18,388円  特別価格 

サーメット母材+FXコーティングを採用した底面仕上げ専用エンドミル。驚異の高速...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
サーメットエンドミル(底面仕上げ用) FX-MCF 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
0.9
0.1
9
6
90
8524906
-
-

1個

11,844( 13,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1.2
0.1
12
8
100
8524908
690-4131
10

1個

16,716円

16,214

( 17,835円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サーメット母材+FXコーティングを採用した底面仕上げ専用エンドミル。驚異の高速・鏡面仕上げ加工を実現。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーメットエンドミル(底面仕上げ用) FX-MCF

サーメットエンドミル(底面仕上げ用) FX-MCF

    Beyond EADE 高性能ソリッドセラミック エンドミル

    Beyond EADE 高性能ソリッドセラミック エンドミル

      セラミックエンドミル 外周刃タイプ 6枚刃 CM-RMS

      セラミックエンドミル 外周刃タイプ 6枚刃 CM-RMS

        セラミックエンドミル 外周刃タイプ 4枚刃 CM-RMS

        セラミックエンドミル 外周刃タイプ 4枚刃 CM-RMS

          セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CRE

          セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CRE

            高送り用セラミックエンドミル 3枚刃 TCFF-A3

            高送り用セラミックエンドミル 3枚刃 TCFF-A3

              NA2517K 耐震 PSE/UL対応

              NA2517K 耐震 PSE/UL対応

                NA2501T 耐震 PSE/UL対応

                NA2501T 耐震 PSE/UL対応

                  NA3UC UL対応

                  NA3UC UL対応

                    NA6UC UL/CSA対応

                    NA6UC UL/CSA対応

                      D3100コネクタ付ケーブル

                      D3100コネクタ付ケーブル

                        NARVCTF PSE対応

                        NARVCTF PSE対応

                          NA3CTR/NA6CTR UL規格 可動電源用

                          NA3CTR/NA6CTR UL規格 可動電源用

                            メーカー オーエスジー ケナメタル オーエスジー オーエスジー オーエスジー タンガロイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 11,844円 19,181円 29,646円 27,114円 67,173円 29,670円 540円 534円 3,060円 2,608円 - 1,116円 707円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 - 側面 側面 / 溝 - 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み - - - - - - -
                            工具材質 セラミック セラミック セラミック セラミック セラミック セラミック - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 チタン チタン チタン チタン 鋳鉄 / グラファイト / 樹脂 - - - - - - -
                            ねじれ角 ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) - - - - - - -
                            コーティング 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - - - - - - -

                            サーメットエンドミル(底面仕上げ用) FX-MCFのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            面仕上げに
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/05
                            面仕上げに使っていましたけど、綺麗にはなりますが値段もそこそこするのと刃持ちが微妙なので使いにくいです

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/06
                            いつもお世話になっております。
                            価格面と納期と工具の耐久性や
                            切削面とバランスが非常によく利用しております

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セラミックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました