(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,408円 ~ 20,560円  特別価格 
税込価格
10,349円 ~ 22,616円  特別価格 

金型の高能率荒加工を実現する新しいタイプのラジアスエンドミル。焼入れ鋼の高能率...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WX21超硬エンドミル(スーパーラジアス) WX-CRE 推奨切削条件表1
WX21超硬エンドミル(スーパーラジアス) WX-CRE 推奨切削条件表2

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面 / 側面 / 曲面
5
4
2
1.2
12.5
6
80
8549457
693-2231
10

1個

9,408円

9,125

( 10,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面
7
4
3
1.5
-
6
90
8549477
-
-

1個

11,117円

10,783

( 11,861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面
13
4
5.5
3
-
12
110
8549543
-
-

1個

20,560円

19,943

( 21,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金型の高能率荒加工を実現する新しいタイプのラジアスエンドミル。焼入れ鋼の高能率直彫り加工も可能。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

    超硬エンドミル オーバルミル OVM

    超硬エンドミル オーバルミル OVM

      コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

      コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

              MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                  メーカー オーエスジー 不二越 サンドビック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 9,408円 8,050円 11,500円 - - 9,520円 - -
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                  被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                  ねじれ角 ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                  コーティング 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                  標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品 - -

                  WXスーパーラジアスエンドミル WX-CREのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  切削加工
                  評価 4.0満足度:4.02021/04/27
                  刃長が短いので剛性があります。切れ味も良いので切削面も良いです。コーティング付きなので耐久性もあるように思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました