(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度用) WXS-LN-EBD
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度用) WXS-LN-EBD (レビュー)

通常価格(税別)
3,019円 ~ 7,992円  特別価格 
税込価格
3,321円 ~ 8,791円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
超耐熱、超硬質の新開発WXスーパーコートを施した高剛性型エンドミル。一般鋼の高速加工はもちろん焼入れ鋼の高速高精度加工が可能。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度用) WXS-LN-EBDのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    NAK80の加工
    評価 5.0満足度:5.02023/06/23
    他の国内有名メーカーよりも、首下長のバリエーションが多く重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    リブ
    評価 4.0満足度:4.02022/06/11
    PX5やS50C
    リブの深堀加工などは
    容易に削れます
    FXより安価です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕上げ用
    評価 4.0満足度:4.02021/12/28
    種類が豊富で用途にあった形状を選ぶことが出来るので良く使用しています。ビビりにくく切れ味も良いので綺麗に仕上がります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PX5
    評価 4.0満足度:4.02019/05/06
    いつもお世話になっております。
    主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております
    納期も早く価格も安いのでうれしいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度用) WXS-LN-EBD

2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度用) WXS-LN-EBD

    2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WX-LN-EBD

    2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WX-LN-EBD

      DIAコート2刃ロングネック ボールエンド形 DIA-LN-EBD

      DIAコート2刃ロングネック ボールエンド形 DIA-LN-EBD

        エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

        エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

          2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WXL-LN-EBD

          2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WXL-LN-EBD

            無限コーティングプレミアム ロングテーパーネック3枚刃ボールエンドミル MRBTNH345

            無限コーティングプレミアム ロングテーパーネック3枚刃ボールエンドミル MRBTNH345

              超硬ロングネックボールシリーズ WXSコート3刃 ロングネック PHX-LN-DBT

              超硬ロングネックボールシリーズ WXSコート3刃 ロングネック PHX-LN-DBT

                2刃ロングネック ボールエンド形(強力タイプ) WXL-HS-LN-EBD

                2刃ロングネック ボールエンド形(強力タイプ) WXL-HS-LN-EBD

                  3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT

                  3刃ペンシルネック ボールエンド高斬込高送りタイプ PHX-PC-DBT

                    エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH2-ATH

                    エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH2-ATH

                      超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

                      超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

                        2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度タイプ) FX-LN-EBD-6

                        2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度タイプ) FX-LN-EBD-6

                          CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール

                          CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 日進工具 オーエスジー オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具 オーエスジー ユニオンツール
                            通常価格 3,019円 4,864円 26,961円 8,091円 3,219円 5,400円 3,593円 3,431円 11,396円 4,120円 4,911円 12,330円 3,138円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 / テーパ側面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂
                            コーティング 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。