(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FX-H-EBD-R2X10
仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD チョウコウエンドミル

仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD FX-H-EBD-R2X10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,108円
税込単価
12,219円

HSKホルダはもちろん、L/Dの大きなシュリンクロングアーバでも安定した切削を...

詳細情報を確認する

型番

FX-H-EBD-R2X10 解除

Loading...

FX-H-EBD-R2X10 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX-H-EBD-R2X10

4
4
2
10
6
50
8521304
3.85

1個

11,108( 12,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HSKホルダはもちろん、L/Dの大きなシュリンクロングアーバでも安定した切削を実現。

カタログ

 

Loading...

FX-H-EBD-R2X10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBDの型番FX-H-EBD-R2X10のページです。
型番FX-H-EBD-R2X10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD

仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD

    2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD

    2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD

      2刃 ボールエンド形 WX-EBD

      2刃 ボールエンド形 WX-EBD

        2刃 重切削用強力 ボールエンド形(HSK対応) FX-HS-EBDS

        2刃 重切削用強力 ボールエンド形(HSK対応) FX-HS-EBDS

          2刃 油穴付ボールエンド形 FX-HO-MG-EBD

          2刃 油穴付ボールエンド形 FX-HO-MG-EBD

            2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

            2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

              2刃 ボールエンド形(強力タイプ) WXL-HS-EBD

              2刃 ボールエンド形(強力タイプ) WXL-HS-EBD

                2刃 ボールエンド形 DLC-EBD

                2刃 ボールエンド形 DLC-EBD

                  2刃 ボールエンド形 WXS-EBD

                  2刃 ボールエンド形 WXS-EBD

                    2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD

                    2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD

                      2枚刃サンダーボール

                      2枚刃サンダーボール

                        エポッククアトロハイハードボール EHHB4□□□(-S□)-ATH

                        エポッククアトロハイハードボール EHHB4□□□(-S□)-ATH

                          超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B

                          超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー WIDIN MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 株洲工具
                            通常価格 10,171円 10,039円 4,451円 10,023円 15,692円 10,660円 3,130円 10,011円 3,763円 9,171円 2,786円 7,431円 1,304円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                            仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FX-H-EBD-R1.5X7.5
                            FX-H-EBD-R1X5
                            FX-H-EBD-R2.5X12.5
                            FX-H-EBD-R3X15
                            FX-H-EBD-R4X20
                            FX-H-EBD-R5X25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            商品コード 首径
                            (mm)

                            11,261円

                            ( 12,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            331.57.565085213032.85

                            10,639円

                            ( 11,703円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            221565085209921.95

                            12,830円

                            ( 14,113円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            552.512.565085213054.8

                            12,180円

                            ( 13,398円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6631565085213065.7

                            15,780円

                            ( 17,358円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8842086085213087.6

                            20,150円

                            ( 22,165円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010525107085213109.5

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました