(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHX-DBT-R4X90
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT チョウコウエンドミル

フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT  PHX-DBT-R4X90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,250円
税込単価
24,475円

【特長】・1刃あたりの切削量を大きく取るために、工具形状を低抵抗刃型としたボー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

PHX-DBT-R4X90 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

限界と思われたその加工能率
PHXエンドミルで驚愕の時間短縮が可能に

フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 製品特長・仕様1

製品特長紹介動画

 

外形図

フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 外形図1

Type 1

フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 外形図2

Type 2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 推奨切削条件表2
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 推奨切削条件表3
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 推奨切削条件表4
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 推奨切削条件表5

切削条件時の注意

1. 突出し量別条件は目安です。実際の加工条件に合わせて調節下さい。
2. R0.5~R2.5までは標準状態での首元でチャッキングした工具突出し加工条件です。
3. 機械、ホルダは剛性の高いものをご使用下さい。
4. 工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
5. 走査線加工を行う場合は、Pfの数値を使用せずに、apの数値を参考にご使用下さい。
6. CAMや機械側でコーナ部のR挿入もしくは減速を設定することで、より安定した高送り加工が可能となります。
7. コーナ部等切削負荷が変動する場合や加工精度を要求される場合には、回転速度を抑えてご使用下さい。
8. 推奨傾斜切込み角度以上で加工される場合には、送り速度を下げてご使用下さい。
9. 切込深さが切削条件表より小さい場合、送り速度を最大150%を目安に調整して加工も可能です。
10. 切込深さが切削条件表より大きくなる場合は、最大60%に減速する事で安定した加工が可能です。
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 切削条件時の注意1
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 切削条件時の注意2

 

選定サポート情報

ラインナップ

ディープフィーダーブルノーズ PHX-DFR

深切込みが可能な強力型ブルノーズタイプ
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報1

ペンシルネックディープフィーダーブルノーズ PHX-PC-DFR

強力型PHX-DFR のペンシルネックタイプ
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報2

ロングネックディープフィーダーブルノーズ PHX-LN-DFR

強力型PHX-DFR のロングネックタイプ
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報3

4枚刃小径ロングネックブルノーズ PHX-LN-CRE

高鋼度材の高送りでも抜群の仕上げ面を実現するブルノーズタイプ
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報4

ディープフィーダーボール PHX-DBT

深切込みが可能な強力型ボールタイプ
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報5

ペンシルネックディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

強力型PHX-DBT のペンシルネックタイプ
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報6

ロングネックボール PHX-LN-DBT

安定した荒加工やリブ溝加工が可能なロングネックタイプ
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報7

ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

高送り加工に専用設計されたブルノーズタイプ
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報8

選定サポート情報

■切削条件の計算式

切削条件を考える時に下の式を使うと便利

[計算式]
・n=回転速度(min-1
  n=Vc÷3.14÷DC×1,000  *DCは外径

・Vc=切削速度(m/min)
  Vc=n×3.14×DC÷1,000  *DCは外径

・Vf=送り速度(mm/min)
  Vf=n×ZEFP×fz  *ZEFPは刃数

・fz=1刃当たりの送り量(mm/t)
  fz=Vf÷ZEFP÷n  *ZEFPは刃数

また、カスプハイト、ピックフィードにも配慮下さい。
カスプハイト、ピックフィードは下記参照下さい。
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報9

■ カスプハイトの求め方(mm)

[計算式]
・h=カスプハイト(mm)
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報10
フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報11

■ 中仕上げ、仕上げ加工の切込み量の目安(mm)

フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT 【追加工対応品】 選定サポート情報12

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHX-DBT-R4X90

メーカー標準品
8
12
4
8
90
3090216
299-3783
2D/3D
10

1個

22,250( 24,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1刃あたりの切削量を大きく取るために、工具形状を低抵抗刃型としたボールエンドミル。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

PHX-DBT-R4X90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT の型番PHX-DBT-R4X90のページです。
型番PHX-DBT-R4X90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT

フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT

    2刃 ボールエンド形 WXS-EBD

    2刃 ボールエンド形 WXS-EBD

      XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

      XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

        ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

        ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

          SPEED/T 2枚刃ボール(150L)

          SPEED/T 2枚刃ボール(150L)

            2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

            2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

              ソリッドボールエンドミル SBEL形

              ソリッドボールエンドミル SBEL形

                2刃 ボールエンド形 MG-EBD

                2刃 ボールエンド形 MG-EBD

                  MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                  MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                    仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD

                    仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD

                      2刃 油穴付ボールエンド形 FX-HO-MG-EBD

                      2刃 油穴付ボールエンド形 FX-HO-MG-EBD

                        XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                        XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                          2刃 ボールエンド形 WX-EBD

                          2刃 ボールエンド形 WX-EBD

                            メーカー オーエスジー オーエスジー ミスミ ミスミ SPEED TIGER オーエスジー ダイジェット オーエスジー ミスミ オーエスジー オーエスジー ミスミ オーエスジー
                            通常価格 15,042円 3,763円 - - 4,725円 10,660円 9,273円 40,250円 - 10,171円 15,692円 1,340円 4,451円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            フェニックス ディープフィーダーボール PHX-DBT のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PHX-DBT-R10X200
                            PHX-DBT-R1X60
                            PHX-DBT-R2.5X70
                            PHX-DBT-R5X100
                            PHX-DBT-R5X130
                            PHX-DBT-R6X100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            商品コード トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            129,048円

                            ( 141,953円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10メーカー標準品203010202003090330299-38642D/3D

                            15,042円

                            ( 16,546円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10メーカー標準品2316603090204299-37242D/3D

                            16,305円

                            ( 17,936円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10メーカー標準品57.52.56703090210299-37592D/3D

                            30,645円

                            ( 33,710円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10メーカー標準品10155101003090220299-38052D/3D

                            32,910円

                            ( 36,201円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -メーカー標準品10155101303090320-2D/3D

                            44,311円

                            ( 48,742円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10メーカー標準品12186121003090222299-38212D/3D

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました