(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2刃 ボールエンド形 WX-EBD

2刃 ボールエンド形 WX-EBD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,451円 4,317円
税込単価
4,896円 4,749円

幅広い被削材や加工に対応する汎用型ボールエンドミル。高じん性超硬母材が安定した...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    ・在庫なくなり次第販売終了となります。?
    ・推奨代替シリーズは「AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃」となります。仕様の違いをご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ボールエンド形 WX-EBD 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
2刃 ボールエンド形 WX-EBD 【追加工対応品】 推奨切削条件表2

型番リスト

型番
ねじれ角
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WX-EBD-R0.6X1.2

標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.2
3
0.6
4
50
3015012
-
2D/3D
-

1個

4,451円

4,317

( 4,749円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い被削材や加工に対応する汎用型ボールエンドミル。高じん性超硬母材が安定した長時間連続加工を実現。

(i)ご注意

  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    ・在庫なくなり次第販売終了となります。?
    ・推奨代替シリーズは「AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃」となります。仕様の違いをご確認ください。

カタログ

 

Loading...

WX-EBD-R0.6X1.2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ボールエンド形 WX-EBD の型番WX-EBD-R0.6X1.2のページです。
型番WX-EBD-R0.6X1.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2刃 ボールエンド形 WX-EBD

2刃 ボールエンド形 WX-EBD

    HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

    HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

      2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

      2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

        2刃 ボールエンド形(強力タイプ) WXL-HS-EBD

        2刃 ボールエンド形(強力タイプ) WXL-HS-EBD

          GS MILL ハードボール GSBH

          GS MILL ハードボール GSBH

            VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

            VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

              2刃 ボールエンド形 WXS-EBD

              2刃 ボールエンド形 WXS-EBD

                エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                  MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                  MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                    CGB4000 グラファイト加工用 4枚刃ボール

                    CGB4000 グラファイト加工用 4枚刃ボール

                      アルミ用ボールエンドミル ALB225

                      アルミ用ボールエンドミル ALB225

                        エポックパナシアボール レギュラー刃長 HGOB2□□□(-□)-PN

                        エポックパナシアボール レギュラー刃長 HGOB2□□□(-□)-PN

                          MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

                          MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

                            メーカー オーエスジー ユニオンツール オーエスジー オーエスジー 不二越 三菱マテリアル オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 ユニオンツール 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具
                            通常価格 4,451円 7,150円 10,660円 3,130円 7,747円 9,685円 3,763円 20,742円 2,797円 10,731円 3,073円 7,431円 6,844円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2

                            2刃 ボールエンド形 WX-EBD のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました