(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2刃 ボールエンド形 DLC-EBD
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

2刃 ボールエンド形 DLC-EBD (レビュー)

通常価格(税別)
10,011円 ~ 76,032円  特別価格 
税込価格
11,012円 ~ 83,635円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

2刃 ボールエンド形 DLC-EBD のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    マシニングセンター
    評価 5.0満足度:5.02018/08/31
    3次元形状のアルミ部品がとてもきれいに製作できました。
    種類が豊富で助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2刃 ボールエンド形 DLC-EBD

2刃 ボールエンド形 DLC-EBD

    2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD

    2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD

      HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

      HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

        アルミ用ボールエンドミル(DLC コーティング) ALB225-DLC

        アルミ用ボールエンドミル(DLC コーティング) ALB225-DLC

          2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CRN-EBD

          2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CRN-EBD

            エポックパナシアボール レギュラー刃長 HGOB2□□□(-□)-PN

            エポックパナシアボール レギュラー刃長 HGOB2□□□(-□)-PN

              MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

              MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

                HB HMコート 2枚刃ボール

                HB HMコート 2枚刃ボール

                  2刃 ロングシャンク ボールエンド形 FX-LS-MG-EBD

                  2刃 ロングシャンク ボールエンド形 FX-LS-MG-EBD

                    GS MILL ハードボール GSBH

                    GS MILL ハードボール GSBH

                      エポックTHハードボール EPBT2□□□

                      エポックTHハードボール EPBT2□□□

                        MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

                        MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

                          CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃

                          CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃

                            メーカー オーエスジー オーエスジー ユニオンツール 日進工具 オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 ユニオンツール オーエスジー 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 ユニオンツール
                            通常価格 10,011円 9,171円 7,150円 4,124円 10,039円 7,431円 6,844円 2,275円 18,696円 7,747円 8,211円 5,000円 2,014円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) -
                            コーティング 非鉄用(DLC) ノンコート 鋼用 非鉄用(DLC) 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。