【特長】・耐摩耗性に優れたグラファイト専用のDGコーティングを採用。・DGコー...
型番
未確定13件の候補があります。
Loading...
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
商品コード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
|
8
|
2
|
4
|
80
|
8553541
| 1個 | 19,486円(
21,435円
) | 1日目 | |
4
|
20
|
2
|
4
|
120
|
8553542
| 1個 | 19,922円(
21,914円
) | 1日目 | |
5
|
25
|
2.5
|
5
|
120
|
8553551
| 1個 | 28,405円(
31,246円
) | 1日目 | |
6
|
12
|
3
|
6
|
80
|
8553561
| 1個 | 28,250円 27,402円 ( 30,142円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
30
|
3
|
6
|
120
|
8553562
| 1個 | 28,687円(
31,556円
) | 1日目 | |
6
|
30
|
3
|
6
|
150
|
8553563
| 1個 | 29,330円(
32,263円
) | 1日目 | |
8
|
16
|
4
|
8
|
100
|
8553581
| 1個 | 34,535円(
37,989円
) | 1日目 | |
8
|
40
|
4
|
8
|
170
|
8553582
| 1個 | 35,664円(
39,230円
) | 1日目 | |
10
|
20
|
5
|
10
|
100
|
8553601
| 1個 | 43,103円(
47,413円
) | 1日目 | |
10
|
50
|
5
|
10
|
150
|
8553602
| 1個 | 44,439円(
48,883円
) | 1日目 | |
10
|
50
|
5
|
10
|
200
|
8553603
| 1個 | 46,506円(
51,157円
) | 1日目 | |
12
|
36
|
6
|
12
|
130
|
8553621
| 1個 | 47,150円(
51,865円
) | 1日目 | |
12
|
60
|
6
|
12
|
200
|
8553622
| 1個 | 51,065円(
56,172円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】・耐摩耗性に優れたグラファイト専用のDGコーティングを採用。
・DGコーティングで丸みの少ないシャープな切れ刃で低抵抗を実現。ワークの欠けを抑制
・形状加工の品位が向上するシームレス形状
・グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。