【特長】・狭くて深い部分の加工に対応するロングネックタイプの4枚刃エンドミルで...
1. 機械、コレット等は精度の高いものをご使用下さい。
2. 炭素鋼や焼入れ鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)またはエアブローを推奨いたします。
3. 切削油剤を使用する場合は、被削材ならびに加工内容に適したものをご使用下さい。
4. 上表は直線加工における負荷の少ない安定した状況を基準としたものです。
5. 加工精度、加工形状、加工パスによって条件の調整を行って下さい。
6. φ0.5未満あるいは有効長/外径(L/D)が10以上では、わずかな負荷の増大で折損することがありますので、切削状況を見て切削条件の調整を行って下さい。
7. 回転速度が不足する場合は、回転速度と送り速度を上表に対して同じ比率で下げて下さい。
炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼 工具鋼 | プリハードン鋼 焼き入れ鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 ダクタイル 鋳鉄 | 銅合金 | アルミ 合金 | グラ ファイト | チタン 合金 | 耐熱 合金 | プラス チック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~40HRC | ~45HRC | ~55HRC | ~60HRC | ~65HRC | ~35HRC | ~350HB | ||||||
◎ | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
Loading...
【特長】
・狭くて深い部分の加工に対応するロングネックタイプの4枚刃エンドミルです。底刃はコーナ部分の強度を高めた仕様としてあります。
WX-LN-EMS-1X4で型番確定
4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EMS の型番WX-LN-EMS-1X4のページです。
型番WX-LN-EMS-1X4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WX-LN-EMS-1.2X6 |
WX-LN-EMS-1.2X8 |
WX-LN-EMS-1.4X10 |
WX-LN-EMS-1X6 |
WX-LN-EMS-1X8 |
WX-LN-EMS-2.5X12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 標準/追加工区分 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 商品コード | コーティング詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,082円 ( 6,690円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 1.2 | 1.8 | 6 | 4 | 45 | 3061206 | - | |
6,082円 ( 6,690円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 1.2 | 1.8 | 8 | 4 | 45 | 3061208 | - | |
6,082円 ( 6,690円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 1.4 | 2.1 | 10 | 4 | 45 | 3061410 | - | |
6,082円 ( 6,690円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 1 | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 3061006 | - | |
6,082円 ( 6,690円 ) | 1個 | あり | 1日目 | メーカー標準品 | 1 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | 3061008 | - | |
6,630円 ( 7,293円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | メーカー標準品 | 2.5 | 3.7 | 12 | 4 | 45 | 3062512 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/50°ネジレ/ロングタイプ
評価 4.7
通常価格(税別): 3,030円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能