(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WX-LN-EDS-1X3
2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS チョウコウエンドミル

2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS  WX-LN-EDS-1X3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,125円
税込単価
5,638円

【特長】・リブ溝加工や加工時の干渉が問題となる微細部分の加工に最適です。加工に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

WX-LN-EDS-1X3 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

溝切削

2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS 【追加工対応品】  切削条件表1
2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS 【追加工対応品】  切削条件表2
 
2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS 【追加工対応品】  切削条件表3
2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS 【追加工対応品】  切削条件表4
 
2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS 【追加工対応品】  切削条件表5
2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS 【追加工対応品】  切削条件表6
 
2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS 【追加工対応品】  切削条件表7
2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS 【追加工対応品】  切削条件表8
ワーク勾配角αに対する実有効長(Le)

切削条件時の注意

1. 機械、コレット等は精度の高いものをご使用下さい。
2. 炭素鋼や焼入れ鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)またはエアブローを推奨いたします。
3. 切削油剤を使用する場合は、被削材ならびに加工内容に適したものをご使用下さい。
4. 上表は直線加工における負荷の少ない安定した状況を基準としたものです。
5. 加工精度、加工形状、加工パスによって条件の調整を行って下さい。
6. φ0.5未満あるいは有効長/外径(L/D)が10以上では、わずかな負荷の増大で折損することがありますので、切削状況を見て切削条件の調整を行って下さい。
7. 回転速度が不足する場合は、回転速度と送り速度を上表に対して同じ比率で下げて下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
---

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
商品コード
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WX-LN-EDS-1X3

メーカー標準品
1
1.5
3
4
45
アタリ付き
3021003
-
-
-

1個

5,125( 5,638円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リブ溝加工や加工時の干渉が問題となる微細部分の加工に最適です。加工に合わせ有効長をお選び下さい。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

WX-LN-EDS-1X3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS の型番WX-LN-EDS-1X3のページです。
型番WX-LN-EDS-1X3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS

2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS

    4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EMS

    4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EMS

      2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS

      2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS

        2刃 ロングネック ショート形 FX-LN-EDS-6

        2刃 ロングネック ショート形 FX-LN-EDS-6

          2刃 ロングネック ショート形 DLC-LN-EDS

          2刃 ロングネック ショート形 DLC-LN-EDS

            MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ

            MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ

              WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

              WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

                GS MILL ロングネック 2枚刃 GSN2

                GS MILL ロングネック 2枚刃 GSN2

                  WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

                  WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

                    XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                    XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                      DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLS 2枚刃ロングネックスクエア

                      DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLS 2枚刃ロングネックスクエア

                        エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C

                        エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C

                          GS MILL ロングネック 4枚刃 GSN4

                          GS MILL ロングネック 4枚刃 GSN4

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ オーエスジー 不二越 オーエスジー ミスミ ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越
                            通常価格 4,681円 6,082円 8,451円 8,085円 8,315円 - 2,979円 3,709円 3,690円 - 7,840円 5,281円 4,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 溝 / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用

                            2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WX-LN-EDS のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WX-LN-EDS-0.2X0.5
                            WX-LN-EDS-0.2X1
                            WX-LN-EDS-0.2X1.5
                            WX-LN-EDS-1X30
                            WX-LN-EDS-1X4
                            WX-LN-EDS-1X5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナー形状 商品コード トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            コーティング詳細

                            8,298円

                            ( 9,128円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品0.20.30.5445アタリ付き3020201-2D/3D-

                            8,933円

                            ( 9,826円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品0.20.31445アタリ付き3020202-2D/3D-

                            11,054円

                            ( 12,159円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品0.20.31.5445アタリ付き3020203-2D/3D-

                            8,542円

                            ( 9,396円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品11.530470アタリ付き3021030---

                            5,125円

                            ( 5,638円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品11.54445アタリ付き3021004---

                            5,125円

                            ( 5,638円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品11.55445アタリ付き3021005---

                            超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました