(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) メートル(M)ねじ 2級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HL-LG-M6X1-WP2
インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) メートル(M)ねじ 2級 OSG ネジゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,604円
税込単価
10,564円

ヘリカルインサート(ヘリカルコイル)が挿入されるねじ穴用のゲージです。通り側が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は通りと止まりの両方に対応する型番の例です。型番により形状や寸法が異なります。
  • ヘリカルインサート(ヘリカルコイル)が挿入されるねじ穴用のため呼び寸法よりインサート分だけ外径が大きく作られています。挿入した後のねじ検査に使用される場合は一般限界ねじゲージをお選びください。

型番

HL-LG-M6X1-WP2 解除

Loading...

 
カタログを表示

HL-LG-M6X1-WP2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び
ピッチP
記号
ツール№
通り/止り
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-LG-M6X1-WP2

M6
1
WP
9333204
止まり

1個

9,604( 10,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘリカルインサート(ヘリカルコイル)が挿入されるねじ穴用のゲージです。
通り側が通って、止まり側が2回転以上入らなければ合格です。
【特長】
・通りのみ(型番の末尾がGP2)、止まりのみ(型番の末尾がWP2)、通りと止まりの両方(型番の末尾がGPWP2)があります。
【仕様】
・インサートねじ用限界ゲージ
・精度:2級
・メートル(M)ねじ用

(i)ご注意

  • 商品画像は通りと止まりの両方に対応する型番の例です。型番により形状や寸法が異なります。
  • ヘリカルインサート(ヘリカルコイル)が挿入されるねじ穴用のため呼び寸法よりインサート分だけ外径が大きく作られています。挿入した後のねじ検査に使用される場合は一般限界ねじゲージをお選びください。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) メートル(M)ねじ 2級の型番HL-LG-M6X1-WP2のページです。
型番HL-LG-M6X1-WP2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) メートル(M)ねじ 2級

インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) メートル(M)ねじ 2級

    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ

    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ

      インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) ユニファイ(U)ねじ 2B級

      インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) ユニファイ(U)ねじ 2B級

        内径プラグゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) 工作用

        内径プラグゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) 工作用

          ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 1級(従来JIS) プラグ

          ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 1級(従来JIS) プラグ

            内径プラグゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) 検査用

            内径プラグゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) 検査用

              ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ

              ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ

                ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ メッキ前用 2級+0.03(従来JIS) プラグ

                ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ メッキ前用 2級+0.03(従来JIS) プラグ

                  ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 3級(従来JIS) プラグ

                  ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 3級(従来JIS) プラグ

                    ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 3B級(従来JIS) プラグ

                    ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 3B級(従来JIS) プラグ

                      ねじ用限界ゲージ(LG) ミシン(SM)ねじ 2級(従来JIS) プラグ

                      ねじ用限界ゲージ(LG) ミシン(SM)ねじ 2級(従来JIS) プラグ

                        ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ

                        ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ

                          限界ねじプラグゲージ(UNF)

                          限界ねじプラグゲージ(UNF)

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 測範社
                            通常価格 9,604円 9,098円 10,725円 8,245円 9,098円 8,245円 9,964円 9,964円 7,878円 8,679円 12,051円 7,752円 11,049円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ
                            ねじの種類 メートルねじ メートルねじ ユニファイねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ ユニファイねじ ミシンねじ メートルねじ ユニファイねじ
                            ワーク めねじ - めねじ - - - - - - - - めねじ めねじ
                            等級 2 - 2B - - - - - - - - 2 2B
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            インサートねじ用限界プラグゲージ(HL-LG) メートル(M)ねじ 2級のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製品検査に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/10/25
                            製品検査に使用しています。今まで使っていた商品が古くなり精度が落ちてきたように感じたので、今回購入しました。メーカーは名前を知っていたので、信頼性が高かったです。以前に使っていた商品と差異は感じていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HL-LG-M10X1.5-GP2
                            HL-LG-M10X1.5-WP2
                            HL-LG-M12X1.25-GP2
                            HL-LG-M12X1.25-WP2
                            HL-LG-M8X1.25-GP2
                            HL-LG-M8X1.25-WP2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び ピッチP 記号 ツール№ 通り/止り

                            10,157円

                            ( 11,173円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M101.5GP9333242通り

                            10,055円

                            ( 11,061円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M101.5WP9333244止まり

                            10,629円

                            ( 11,692円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M121.25GP9333322通り

                            10,629円

                            ( 11,692円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M121.25WP9333324止まり

                            9,964円

                            ( 10,960円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M81.25GP9333222通り

                            9,865円

                            ( 10,852円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M81.25WP9333224止まり

                            栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました