(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

深彫り対応型多機能 FXS-HPE

深彫り対応型多機能 FXS-HPE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
28,702円 27,840円
税込単価
31,572円 30,624円

壁際の溝もロングシャンクのため干渉の心配もなく、高能率に加工可能。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
深彫り対応型多機能 FXS-HPE 推奨切削条件表1
深彫り対応型多機能 FXS-HPE 推奨切削条件表2

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FXS-HPE-14

14
21
12
160
8546640
-
-

1個

28,702円

27,840

( 30,624円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

壁際の溝もロングシャンクのため干渉の心配もなく、高能率に加工可能。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

FXS-HPE-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深彫り対応型多機能 FXS-HPEの型番FXS-HPE-14のページです。
型番FXS-HPE-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

深彫り対応型多機能 FXS-HPE

深彫り対応型多機能 FXS-HPE

    MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

    MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

          XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

          XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

            エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

            エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

              グラファイト用 4刃ロングシャンク レギュラ形 GF-LS-EMR

              グラファイト用 4刃ロングシャンク レギュラ形 GF-LS-EMR

                2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロング形 CRN-EDL-4

                2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロング形 CRN-EDL-4

                  エポックミルス タイプN スクエア・セミロングシャンク EMXN4□□□-SR-TH

                  エポックミルス タイプN スクエア・セミロングシャンク EMXN4□□□-SR-TH

                    2刃 ショート形 DLC-EDS

                    2刃 ショート形 DLC-EDS

                      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

                      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

                        グラファイト用 2刃ロングシャンク レギュラ形 GF-LS-EDR

                        グラファイト用 2刃ロングシャンク レギュラ形 GF-LS-EDR

                          3刃銅・アルミ合金用立ち壁対応型 CA-MFE

                          3刃銅・アルミ合金用立ち壁対応型 CA-MFE

                            メーカー オーエスジー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー ミスミ オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 28,702円 - - - - 7,928円 18,750円 8,435円 12,347円 6,313円 3,410円 18,112円 18,722円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - グラファイト アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 グラファイト アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(CrN) 鋼用 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) ノンコート ノンコート

                            深彫り対応型多機能 FXS-HPEのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            干渉対策用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/28
                            干渉対策で長い突き出しが必要な時に使用しています。切削条件に気を付ければ綺麗に削ることができます。価格はそこそこしますが1本あると便利だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました