(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4刃 ロング形 FX-MG-EML

4刃 ロング形 FX-MG-EML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,256円 15,768円
税込単価
17,882円 17,345円

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミルロング刃タイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面切削

4刃 ロング形 FX-MG-EML 【追加工対応品】  側面切削

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. びびりを発生する時は、回転速度、送り速度を同じ割合で下げてご使用下さい。
3. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
----

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
コーティング詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX-MG-EML-10

メーカー標準品
10
34
10
80
8523100
-
2D/3D
-
-

1個

16,256円

15,768

( 17,345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミルロング刃タイプ。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

FX-MG-EML-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4刃 ロング形 FX-MG-EML の型番FX-MG-EML-10のページです。
型番FX-MG-EML-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4刃 ロング形 FX-MG-EML

4刃 ロング形 FX-MG-EML

    4刃 ショート形 WX-EMS

    4刃 ショート形 WX-EMS

      ハイヘリックス ショート形 FX-MG-EHS

      ハイヘリックス ショート形 FX-MG-EHS

        3刃 スロッティング用 スタブ形 WX-SHTSS

        3刃 スロッティング用 スタブ形 WX-SHTSS

          4刃 ショート形 FX-MG-EMS

          4刃 ショート形 FX-MG-EMS

            超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

            超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

              ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

              ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                4刃 スタブ形(ガッツミル) WX-G-EMSS

                4刃 スタブ形(ガッツミル) WX-G-EMSS

                  グラファイト用 4刃レギュラ形 GF-EMR

                  グラファイト用 4刃レギュラ形 GF-EMR

                    超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

                    超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

                      GS MILL4枚刃 4GS

                      GS MILL4枚刃 4GS

                        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ

                        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ

                          4刃 ロング形 MG-EML

                          4刃 ロング形 MG-EML

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 ミスミ オーエスジー
                            通常価格 16,256円 3,374円 7,752円 6,649円 8,885円 88,983円 - 3,859円 16,742円 8,417円 3,317円 - 23,467円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート

                            4刃 ロング形 FX-MG-EML のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            側面仕上げ
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/28
                            側面の仕上げ用として使用しています。4枚刃なので剛性があり切れ味もあるように思います。価格も手頃で使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました