(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WXL-EMS-6
WXLコート 4刃ショート WXL-EMS OSG チョウコウエンドミル

WXLコート 4刃ショート WXL-EMS  WXL-EMS-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
3,459円
税込単価
3,805円

【特長】・硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼、焼入れ鋼や銅合金...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

WXL-EMS-6 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

非鉄・軟鋼~50HRC調質鋼に!!

潤滑性・耐摩耗性に優れたWXLコーティング

  • 幅広い被削材と広い切削条件領域
    非鉄・軟鋼~50HRC 調質鋼と、幅広い被削材を対象に開発した被膜です。ドライでも湿式でも大きな影響を受けず使用できる安定性能を追求しました。切削力の小さい低速領域から、大きな切削力の得られる高速領域と広い切削条件領域を志向し、実切削速度が変動しやすいボールエンドミルにおいても、より安定した性能が発揮できます。
  • 豊富なサイズバリエーション
    167サイズ追加!12タイプ・1,299サイズで幅広い加工に対応可
 
主要なコーティングの硬さと酸化開始温度
WXLコート 4刃ショート WXL-EMS 【追加工対応品】 主要なコーティングの硬さと酸化開始温度
切削適応領域
WXLコート 4刃ショート WXL-EMS 【追加工対応品】 切削適応領域
-硬さ(Hv)摩擦係数酸化開始温度(℃)耐熱性付着力面粗さ耐摩擦性
WXL3,1000.251,100

製品特長紹介動画

 

外形図

WXLコート 4刃ショート WXL-EMS 【追加工対応品】 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

側面切削

WXLコート 4刃ショート WXL-EMS 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
 

高速側面切削

加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険があります。
防火対策を必ず行って下さい。

WXLコート 4刃ショート WXL-EMS 【追加工対応品】 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. びびりが発生する時は、回転速度、送り速度を同じ割合で下げてご使用下さい。
3. 高速側面切削は高速高精度のマシニングセンタを利用した場合の、軽切込み切削における基準条件表です。
4. 摩耗が進行すると火花が発生しますので、発火性のある切削油剤は絶対に使用しないで下さい。
5. 切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。
6. 上表の値はあくまでも目安です。実際の加工における切削条件は上表を参考に状況に応じて設定下さい。

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
商品コード
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
コーティング詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WXL-EMS-6

メーカー標準品
6
13
6
50
ピンカド
3130560
-
2D/3D
-
-

1個

3,459( 3,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼、焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削にも効果を発揮します。
・湿式、乾式どちらの加工にもお勧めします。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

WXL-EMS-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WXLコート 4刃ショート WXL-EMS の型番WXL-EMS-6のページです。
型番WXL-EMS-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WXLコート 4刃ショート WXL-EMS

WXLコート 4刃ショート WXL-EMS

    2刃 4Dタイプ WXL-4D-DE

    2刃 4Dタイプ WXL-4D-DE

      WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

      WXLコート2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

        2刃 3Dタイプ WXL-3D-DE

        2刃 3Dタイプ WXL-3D-DE

          WXLコート2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

          WXLコート2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

            2刃 銅・アルミ合金用 ショート形 CA-RG-EDS

            2刃 銅・アルミ合金用 ショート形 CA-RG-EDS

              2刃 ショート形 DLC-EDS

              2刃 ショート形 DLC-EDS

                GS MILL4枚刃 4GS

                GS MILL4枚刃 4GS

                  4刃 ショート形 WX-EMS

                  4刃 ショート形 WX-EMS

                    WXスーパーコート 多刃ショート WXS-EMS

                    WXスーパーコート 多刃ショート WXS-EMS

                      2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロング形 CRN-EDL-4

                      2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロング形 CRN-EDL-4

                        無限プレミアム リード45 エンドミル2枚刃 MXH245

                        無限プレミアム リード45 エンドミル2枚刃 MXH245

                          GSX MILL VL Ti・SUS 2.5D GSXVL4T-2.5D

                          GSX MILL VL Ti・SUS 2.5D GSXVL4T-2.5D

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 不二越 オーエスジー オーエスジー オーエスジー 日進工具 不二越
                            通常価格 2,749円 3,130円 1,867円 1,867円 1,867円 7,818円 6,313円 3,317円 3,374円 7,387円 8,435円 3,625円 6,609円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン ステンレス鋼 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用

                            WXLコート 4刃ショート WXL-EMS のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 9件のレビュー
                            金属加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/23
                            非常に良い商品です。
                            短納期でとても助かりました。
                            今後も利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニング作業
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/31
                            OSGにしては安価な商品。性能も可もなく不可もなくですがミスミの4刃買った方がいい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特注
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/21
                            ロングのため
                            非常に深い加工も可能なので
                            助かっております
                            あまりそれ以外にはつかいみちは
                            ないですが

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/19
                            アルミのジグ
                            加工に使用してます
                            問題なく加工でき
                            何度もつかえるので便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SS材の側面加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/27
                            今までハイス材のエンドミルを使っていましたが、あまり耐久性が
                            良くないので、今回初めて超硬のエンドミルを買ってみました。
                            55HRCの硬さまで削れる力で、今は一般鋼を削っているので
                            余裕のよっちゃんで削っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WXL-EMS-10.5
                            WXL-EMS-11
                            WXL-EMS-11.5
                            WXL-EMS-6.5
                            WXL-EMS-7
                            WXL-EMS-7.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナー形状 商品コード トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            コーティング詳細

                            13,310円

                            ( 14,641円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -メーカー標準品10.5221275ピンカド3130605-2D/3D-

                            13,346円

                            ( 14,681円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -メーカー標準品11221275ピンカド3130610-2D/3D-

                            15,382円

                            ( 16,920円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -メーカー標準品11.5221275ピンカド3130615-2D/3D-

                            8,483円

                            ( 9,331円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -メーカー標準品6.516860ピンカド3130565-2D/3D-

                            8,023円

                            ( 8,825円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -メーカー標準品716860ピンカド3130570-2D/3D-

                            8,098円

                            ( 8,908円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -メーカー標準品7.516860ピンカド3130575-2D/3D-

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました