(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折損タップ除去用 EX-H-DRL

折損タップ除去用 EX-H-DRL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
3,939円 ~ 24,120円
税込価格
4,333円 ~ 26,532円

破損タップ除去、焼き入れ鋼(58〜68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使...

詳細情報を確認する

  • 工具材種:
    超硬
  • コーティング有無:
  • コーティング種類:
    ノンコート
  • 被削材:
    高硬度鋼(50~60HRC)
  • 油穴:
  • 先端角(°):
    118
  • シンニング:
  • タイプ:
    2D以下

(i)ご注意

  • 推奨代替品はこちらです。後継品ではない為、必ず仕様の違いをご確認ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

型番リスト

型番
シャンク径(mm)
全長(mm)
トラスココード
ツールNo.
ドリル径
溝長ℓ(mm)
シャンクタイプ
CADデータ有無
適応破損タップ ハンドタップ1
適応破損タップ ハンドタップ2
適応破損タップ ポイントタップ1
適応破損タップ ポイントタップ2
適応破損タップ スパイラルタップ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
30
630-4681
87702
2
10
ストレートシャンク
2D/3D
M 3
No.4,No.5,No.6
M 3
No.4,No.5
M 3
-

1個

3,939( 4,333円 )

1日目

3
40
630-4699
87703
3
15
ストレートシャンク
2D/3D
M 4, M 5
No.8,No.10
M 4
No.8,No.10
M 4, M 5
-

1個

4,369( 4,806円 )

1日目

4
45
630-4702
87704
4
20
ストレートシャンク
2D/3D
M 6
1/4,5/16
M 5, M 6
1/4
M 6
-

1個

5,012( 5,513円 )

1日目

5
50
630-4711
87705
5
25
ストレートシャンク
2D/3D
M 8, M 10
3/8
-
5/16
M 8, M 10
-

1個

5,934( 6,527円 )

1日目

6
60
630-4729
87706
6
30
ストレートシャンク
2D/3D
M 12
7/16,1/2
M 8
3/8
M 12
-

1個

7,467( 8,214円 )

1日目

8
80
630-4737
87707
7
35
エンドミルシャンク
2D/3D
M 14
9/16
M 10
7/16
M 14
-

1個

10,745( 11,820円 )

1日目

8
80
630-4745
87708
8
40
ストレートシャンク
2D/3D
M 16
5/8
M 12
1/2
M 16
-

1個

12,170( 13,387円 )

1日目

10
100
630-4753
87709
9
45
エンドミルシャンク
2D/3D
M 18
3/4
M 14
9/16
M 18
10

1個

17,608( 19,369円 )

1日目

10
100
630-4656
87710
10
50
ストレートシャンク
2D/3D
M 20
-
M 16
5/8
M 20
-

1個

17,539( 19,293円 )

1日目

12
110
630-4664
87781
11
55
エンドミルシャンク
2D/3D
M 22
7/8
M 18
-
M 22
10

1個

23,434( 25,777円 )

1日目

12
110
630-4672
87782
12
60
ストレートシャンク
2D/3D
M 24
1
M 20
3/4
M 24
-

1個

24,120( 26,532円 )

1日目

-
-
-
87700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

23,120( 25,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

破損タップ除去、焼き入れ鋼(58〜68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用

(i)ご注意

  • 推奨代替品はこちらです。後継品ではない為、必ず仕様の違いをご確認ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折損タップ除去用 EX-H-DRL

折損タップ除去用 EX-H-DRL

    AG スターティングドリル AGSTD

    AG スターティングドリル AGSTD

      一般加工用ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

      一般加工用ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

        VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

        VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

          LS-NC-LDS リーディングドリル ロングシャンク

          LS-NC-LDS リーディングドリル ロングシャンク

            ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 2460

            ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 2460

              調質鋼用粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

              調質鋼用粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

                TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ

                TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ

                  電着ダイアモンドドリル セラドリル

                  電着ダイアモンドドリル セラドリル

                    エンドミルシャンクドリル スタブGU500 512

                    エンドミルシャンクドリル スタブGU500 512

                      AG スターティングドリルロングシャンク AGSTDLS

                      AG スターティングドリルロングシャンク AGSTDLS

                        TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

                        TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

                          フラットザグリドリル FZD-A

                          フラットザグリドリル FZD-A

                            メーカー オーエスジー 不二越 オーエスジー 三菱マテリアル オーエスジー グーリング オーエスジー ミスミ オーエスジー グーリング 不二越 ミスミ 栄工舎
                            通常価格 3,939円 1,339円 3,344円 4,380円 2,557円 9,691円 1,822円 1,000円 6,138円 1,070円 2,159円 510円 6,054円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材種 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            コーティング有無 - - - - - - - - - - - -
                            コーティング種類 ノンコート - - - - - - - - - - - -
                            被削材 高硬度鋼(50~60HRC) - - - - - - - - - - - -
                            油穴 - - - - - - - - - - - -

                            折損タップ除去用 EX-H-DRLのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            折損タップの除去
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/16
                            ステンレス部品加工中タップを折損させてしまい、神頼み&半信半疑で使用しましたが、無事除去できました。さすがOSGですね。気に入ったので通常使用サイズ買い揃えて保険にしてます。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップの除去
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/31
                            上手く除去できるか心配でしたが問題無く除去できました。価格も手頃で納期も早いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ折れの際
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/04
                            タップが折れた際に使用
                            注文してからの納期が早く、おかげでうまく取れました!

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            折れたタップの除去
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/17
                            スパイラルタップが折れてしまい途方に暮れていたところ、この商品を見つけました。フライス盤を使用して、メーカーの説明通り慎重に穿孔を行ったところ、見事に取り除くことができ、非常に助かりました。
                            予算があれば今後の事を考えて、サイズを揃えていきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ除去用
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/31
                            折れたタップの除去用に使用しました。問題無く使用できました。納期も早いので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました