【特長】・測定面にチタンコーティングを施しています。・基点設定用のプリセット値...
落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。
1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。
2. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
3. 長期保管の場合は、ミクロール(コードNo.207000)で測定子の防錆処理して、電池を取り外してください。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。
産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
【特長】
・測定面にチタンコーティングを施しています。
・基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。
・ボタン形電池1個で約1.2年使用できます(通常使用時)。
・ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。
・保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
・止まり穴の底面近くまで測れます。
・誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。
・HTDタイプのデジマチックホールテスト
【測定面】高硬度鋼チタンコート
【定圧装置】ラチェットストップ式
【付属品】電池(SR44)1個
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。