テストインジケーター・ダイヤルゲージの保持器具。【特長】・φ6、φ8mm穴とφ...
型番 | 名称 | アーム長さ(mm) | アーム 全長 L1+L2+L3 | マグネット | アーム先端部 (mm) | 重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下アーム(L1) | 上アーム(L2) | 保持力 (N) | W | L | H | |||||
NF2021 | 微調整機構ナシ ポパイフレックス | 56 | 51 | 128.5 | 320 | 30 | 40 | 35 | φ8穴、アリ溝 6×8mmアダプター付 | 0.436 |
型番 | 名称 | アーム長さ(mm) | アーム 全長 L1+L2+L3 | マグネット | アーム下部 ねじ寸法 (D) | 全高 (mm) | 重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下アーム(L1) | 上アーム(L2) | 保持力 (N) | W | L | H | ||||||
NF61003 | アーム先端微調整機構付 ミニホルダー | 56 | 51 | 178 | 320 | 30 | 40 | 35 | M5×0.8 | 238 | 0.52 |
DG61003 | アーム先端微調整機構付 標準ダイヤルゲージホルダー | 110 | 101 | 282 | 800 | 50 | 60 | 55 | M8×1.25 | 362 | 1.35 |
MG61003 | アーム先端微調整機構付 重量級ダイヤルゲージホルダー | 133 | 113 | 317 | 800 | 50 | 60 | 55 | M8×1.25 | 407 | 1.90 |
MA61003 | アーム先端微調整機構付 ビッグボーイ | 326 | 242 | 639 | 1300 | 50 | 120 | 55 | M10×1.25 | 694 | 5.10 |
テストインジケーター・ダイヤルゲージの保持器具。
【特長】
・φ6、φ8mm穴とφ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
・ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
・マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。
・アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
・先端微調整機構によって0点合わせが容易に可能(NF2021を除く)。
【用途】
・テストインジケーター・ダイヤルゲージの保持に最適。