(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zブロックプリセッター

Zブロックプリセッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
29,000円 ~ 54,780円
税込価格
31,900円 ~ 60,258円

【特長】・0点(原点)設定が簡単。・LEDランプの点灯に頼らず、作業者自身の目...

詳細情報を確認する

  • 高さ精度(μm):
    5
  • 最小測定工具径(mm):
    0.5
  • ダイヤルゲージ精度:
  • 商品タイプ:
    測定器本体

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

商品写真

規格表

主要部寸法
型番ABCT固定用マグネット接触端子測定圧
Z10062365210034φ150g以上
Z100M623652100
Z5062364550
Z50M62364550
Z50A3620394218φ230g以上
Z50AM64203942

外形図

Z50 / Z50M / Z100 / Z100M

外形図1

Z50AM

外形図2

Z50A

外形図3

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

型番リスト

型番
高さ(mm)
測定圧(N)
全幅(mm)
測定面径(mm)
底マグネット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
1.47
62
34
無し

1個

37,800( 41,580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
2.26
36
18
無し

1個

29,000( 31,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
2.26
64
18
有り

1個

34,000( 37,400円 )

6日目

50
1.47
62
34
有り

1個

42,000( 46,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
1.47
62
34
無し

1個

48,800( 53,680円 )

6日目

100
1.47
62
34
有り

1個

54,780( 60,258円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0点(原点)設定が簡単。
・LEDランプの点灯に頼らず、作業者自身の目でダイヤルゲージの0点を確認。
・小径(0.5Φ)から大径(50Φ)の工具に対応。
・接触端子34Φ(標準タイプ)、18Φ(コンパクトタイプ)。
・6タイプの品揃え。
・見易いダイヤルゲージ。
・強力マグネットの固定タイプも3種類。
・シンプル構造で高精度を実現。
・測定誤差は5ミクロン以内。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Zブロックプリセッター

Zブロックプリセッター

    ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式

    ハイトプリセッタ ダイヤルゲージ式

      Zゼロセッタ (底面マグネット付)

      Zゼロセッタ (底面マグネット付)

        Zゼロセッタ

        Zゼロセッタ

          アキュースタンド マグネットベースタイプ

          アキュースタンド マグネットベースタイプ

            ユニバーサルマイクロスタンド

            ユニバーサルマイクロスタンド

              ツールポイント

              ツールポイント

                ポイントマスター 交換スタイラス

                ポイントマスター 交換スタイラス

                  レベルマスター

                  レベルマスター

                    アキュースタンドミニミニタイプゲージサポートセット

                    アキュースタンドミニミニタイプゲージサポートセット

                      HSKテストバー

                      HSKテストバー

                        ダイヤル式ツールポイント

                        ダイヤル式ツールポイント

                          アキュースタンドφ6用クランプピース

                          アキュースタンドφ6用クランプピース

                            メーカー カサハラ 日研工作所 VERTEX VERTEX 大昭和精機 日研工作所 新潟精機(SK) 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 新潟精機(SK) 大昭和精機
                            通常価格 29,000円 61,095円 38,250円 40,205円 20,610円 21,279円 36,100円 9,217円 107,631円 5,409円 70,659円 28,430円 1,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   90日目   5日目   5日目  
                            高さ精度(μm) 5 - 5 5 - - - - - - - - -
                            最小測定工具径(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            ダイヤルゲージ精度 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 測定器本体 測定器本体 測定器本体 測定器本体 - - 測定器本体 - - - - 測定器本体 -

                            Zブロックプリセッターのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            刃物の精度の測定
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/20
                            以前使用していたものは場所をとるので、大きさ的にコンパクトでダイヤル式のもので価格が安かったこの商品を購入しました。プリセッターにも種類がありますが、ランプ式(投影式)だと通電の問題があるのとダイヤル式が良かったのは後どのくらいかが目で見て分かるので選定しました。使用していると精度が狂いだしてきて、位置が変わってきてしまうので都度合わせないとズレてしまうところは気を付けながら作業をしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機械に使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/02/27
                            ツールのZ方向の数値決めに使用しています。
                            多少の誤差はあるように思います。
                            あと、肉眼でのメモリ合わせになるので、見る角度によっても誤差が生じてしまいます。
                            ジャスト寸法を狙わないでもよい位置出しに向いていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具の高さの設定
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/27
                            ダイアルが大きくて見やすく、とても使いやすいです。
                            弊社では長年使用しております。
                            測定部の大きさも ちょうど良く、これ一台で全ての工具の設定に対応できてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エンドミルXALを使用しているが、通電式プリセッターが使えない。使えるものを紹介下さい。
                            A
                            接触式のZブロックプリセッター型番Z50Aを紹介します。

                            刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました