(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波用コントローラー/グラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波用コントローラー/グラインダー

通常単価(税別)
106,494円
税込単価
117,143円

【特長】・超音波用コントローラーとグラインダーです。[コントローラ]・超音波自...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番商品タイプコントローラー・グラインダー
US55関連品グラインダー
UC550本体コントローラー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
コントローラー・グラインダー
適応コントローラー
質量(g)
電源
質量(kg)
寸法(mm)
用途
付属品詳細
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
振幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC550

本体
コントローラー
-
-
入力・AC100(50/60Hz)出力電圧・超音波側:AC6~60V(22.6Hz)DCモーター側:DC3~30V
2.6
-
-
-
170
195
110
-

10個

106,494( 117,143円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波用コントローラーとグラインダーです。
[コントローラ]
・超音波自動追尾センターを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチです。
・モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩やかなスタートです。
・どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
[グラインダー]
・超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。
・超小型軽量で操作性にも優れたハンドピースは、作業時間の大幅な短縮を可能にしました。
・プラスチック、ダイキャスト、プレス、ガラスなど各種金型の研磨仕上げに最適。
・放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
・ハイブリッドコントローラー(UC550)と組み合わせてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波用コントローラー/グラインダーの型番UC550のページです。
型番UC550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波用コントローラー/グラインダー

超音波用コントローラー/グラインダー

    マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21

    マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21

      リューター ミニエイト パワーユニット

      リューター ミニエイト パワーユニット

        UC900 G7コントローラー

        UC900 G7コントローラー

          エスパート500 コントローラ

          エスパート500 コントローラ

            マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21

            マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21

              オートマック ウッドカ-バ

              オートマック ウッドカ-バ

                超音波研磨装置 ソニック LS-45

                超音波研磨装置 ソニック LS-45

                  ナカニシ コントローラ(7720)

                  ナカニシ コントローラ(7720)

                    イーマックスエボリューション コントローラユニット

                    イーマックスエボリューション コントローラユニット

                      電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                      電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

                        マイクロフィニシャーUL-36W

                        マイクロフィニシャーUL-36W

                          マイクロフィニシャーUL-40W

                          マイクロフィニシャーUL-40W

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 日本精密機械工作 浦和工業 ナカニシ 浦和工業 東京オートマック 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ 浦和工業 双和化成 双和化成
                            通常価格 106,494円 34,659円 53,073円 39,130円 84,529円 32,408円 42,974円 327,500円 101,478円 43,066円 7,006円 177,327円 181,822円
                            通常出荷日 4日目~   2日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   8日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   39日目  

                            超音波用コントローラー/グラインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            US55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ コントローラー・グラインダー 適応コントローラー 質量(g) 電源 質量
                            (kg)
                            寸法
                            (mm)
                            用途 付属品詳細
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            振幅

                            106,734円

                            ( 117,407円 )
                            1個 -

                            4日目

                            関連品グラインダーUC550180(モーターコード含まず)--φ29(最大径)×L139超音波用①工具レンチ2個 ②六角棒スパナ2本---45ミクロン

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました