(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
7シリーズダイヤルデプスゲージ
  • 数量スライド割引

7シリーズダイヤルデプスゲージ (レビュー)

通常価格(税別)
25,134円
税込価格
27,647円
通常出荷日
4日目
【特長】
・721タイプのダイヤルデプスゲージ
・穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。
【測定子材質】超硬

7シリーズダイヤルデプスゲージのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    深さ計測
    評価 5.0満足度:5.02020/03/14
    加工品の深さ測定に使用してます。精度は十分なので数本所有してます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    測定
    評価 4.0満足度:4.02020/01/18
    短時間にて
    その場で測定できるので
    現場でも重宝してます
    問題はいまのところ
    ないです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7シリーズダイヤルデプスゲージ

7シリーズダイヤルデプスゲージ

    デプスゲージ(小穴用)

    デプスゲージ(小穴用)

      アナログ細穴デプスゲージ

      アナログ細穴デプスゲージ

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 針状測定子タイプ 測定範囲30mm

          タイヤ溝測定ゲージ

          タイヤ溝測定ゲージ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                ミニデプスゲージ

                ミニデプスゲージ

                  テクロック デプスゲージ

                  テクロック デプスゲージ

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

                      ダイヤルデップスゲージ Tシリーズ

                      ダイヤルデップスゲージ Tシリーズ

                        カノン デプスゲージ SDM

                        カノン デプスゲージ SDM

                          デプスマイクロメータ

                          デプスマイクロメータ

                            メーカー ミツトヨ テクロック 中村製作所 テクロック シンワ測定 テクロック テクロック フジツール テクロック テクロック 尾崎製作所 中村製作所 新潟精機(SK)
                            通常価格 25,134円 17,205円 28,004円 20,822円 5,718円 17,238円 13,909円 4,600円 14,578円 13,882円 11,609円 13,809円 10,974円
                            通常出荷日 4日目   1日目   3日目   3日目   1日目   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 ダイヤル ダイヤル アナログ ダイヤル アナログ ダイヤル ダイヤル アナログ ダイヤル ダイヤル ダイヤル アナログ アナログ
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 0.05 0.01 - 0.01 0.01 - 0.01 0.01 - - 0.01
                            測定データ出力端子 有無 - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。