(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
17,886円 ~ 21,538円
税込価格
19,675円 ~ 23,692円

ミツトヨのデプスマクロメータ定圧装置付【材質】高炭素クロム軸受鋼

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    マイクロメータ式
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無:
  • スピンドル直径(mm):
    φ4
  • クランプ:
  • 定圧装置:

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
デプスマイクロメータ  ミツトヨ製 各部名称

外形図

単位:mm
デプスマイクロメータ ミツトヨ製 外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. デジマチックタイプの電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. 基準面、測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 精密定盤などの平面度が保証されている面に基準面を押し当てながら、ゆっくりと測定面を接触させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点を確認してください。
基点が25mm以上の場合にはゲージブロックを使用し基点を確認してください。(図1)
基点がずれている場合は、スリーブ(外筒)を回転させて基点合わせを行ってください。
5. ロッドを交換する場合は、ロッドカラーとスピンドル端面の接触部分のゴミやホコリを取り除いてください。(写真1)
6. デジマチックタイプでは、出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。(図2)

デプスマイクロメータ ミツトヨ製 関連画像1

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。(図3)
2. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図4)
3. 1μm単位の読取りは、外筒基準線とシンブル目盛線の重なる量によって読取ります。(図5)
4. デジマチックタイプでは、エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
5. ロッド、ベース、基準面は、外部からの衝撃を与えないように注意してご使用ください。
6. 長時間使用する場合には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

デプスマイクロメータ ミツトヨ製 関連画像2

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. クランプは解除して、高温や高湿にならない場所へ保管してください。
3. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNO.207000)でロッド、基準面を防錆処理して、電池を取り外してください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
コードNo・符号・パーツNo
ベース面寸法(mm)
測定面
トラスココード
平面度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
128-101
63.5×16
-
157-5309
基準面:1.3/測定面:0.3

1個

19,573( 21,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

128-103
63.5×16
超硬合金チップ
-
基準面:1.3/測定面:0.3

1個

18,613( 20,474円 )

4日目

128-102
101.6×16
-
423-6581
基準面:2/測定面:0.3

1個

17,886( 19,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

128-104
101.6×16
超硬合金チップ
-
基準面:2/測定面:0.3

1個

21,538( 23,692円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツトヨのデプスマクロメータ
定圧装置付
【材質】高炭素クロム軸受鋼

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

    単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

    単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

      デプスマイクロメーター

      デプスマイクロメーター

        カノン デプスゲージ SDM

        カノン デプスゲージ SDM

          ギャップキャリパ(4点支持ベース)

          ギャップキャリパ(4点支持ベース)

            カノン カールマール型デプスゲージ

            カノン カールマール型デプスゲージ

              329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

              329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

                替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                  デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ギャップキャリパ(3点支持ベース)

                    ギャップキャリパ(3点支持ベース)

                      527シリーズ デプスゲージ VDS

                      527シリーズ デプスゲージ VDS

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                          デプスゲージ 527シリーズ

                          デプスゲージ 527シリーズ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ エスコ 中村製作所 新潟精機(SK) 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ テクロック ミツトヨ
                            通常価格 17,886円 24,165円 11,090円 13,809円 21,580円 10,415円 16,579円 24,975円 19,305円 25,436円 11,455円 13,909円 73,409円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   1日目   3日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   19日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            校正証明書 - - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 マイクロメータ式 マイクロメータ式 マイクロメータ式 アナログ アナログ アナログ マイクロメータ式 マイクロメータ式 アナログ アナログ アナログ ダイヤル アナログ
                            測定範囲(mm) 0~25 0~25 0~25 - ±10 - - - - ±10 - 0〜10 -
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 0.01 - 0.05 0.05 - 0.01 0.05 0.05 - 0.01 0.02

                            128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMSのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            深さ測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            座面が幅広いのでぐらつかず安定して深さが測れます。先端が細いので小さい穴もOKです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            深さ測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/29
                            ミツトヨなので安心して測定ができます。操作もしやすく目盛も読み取りやすく使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段差測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/07
                            繰り返し精度もアナログならではの利点を生かし、問題なく使用し続けられる製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/24
                            深さ方向の寸法計測に使用・計測機器は品質保証の観点から信頼のミツトヨを採用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            深さ
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/18
                            深さが0.01まで
                            測定できるので
                            すごく良いです
                            寸法測定器
                            必要なくできるので

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました