(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

527シリーズ デプスゲージ VDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VDS100
527シリーズ デプスゲージ VDS デプスゲージ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
115,574円 102,733円
税込単価
127,131円 113,006円

【特長】・一般的深さ測定用のデプスゲージです。・スパンが取付可能です。【測定部...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
デプスゲージ ミツトヨ製 関連画像3

外形図

単位:mm
デプスゲージ ミツトヨ製 外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、本尺および摺動部を拭き、基準面は乾いた布で清掃してください。
2. ベースを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等がないことを確認してください。その際、バーニヤタイプの本尺はベースから抜けてしまう恐れがありますのでご注意ください。(図1)本尺がベースから抜けてしまった場合は、板バネの確認を行い本尺をベースに差し込みゼロ確認を行ってください。
3. デジマチックタイプの電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。(図2)
4. 精密定盤などの平面度が保証されている面で、原点を合わせてください。(図3)
5. 微動送り付きのバーニヤタイプは、微動送り装置とベースの間に隙間(送り代)がある状態で送りねじを調整してください。(図4)

デプスゲージ ミツトヨ製  関連画像1

ご使用中

1. しっかリと基準面を測定対象物に密着させた状態で、測定してください。(図5)
2. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図6)

デプスゲージ ミツトヨ製  関連画像2

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して乾いた布などで清掃をしてください。
水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 保管は、高温や高湿になる場所、ホコリ、オイルミストの多い場所を避けてください。
3. 長期保管される場合は、電池を取り外してください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

VDS100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
最小表示(mm)
器差(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
ベースの長さ ℓ(mm)
全長 L(mm)
微動送り
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDS100

0~1000
0.05
±0.15
527-205
-
250(厚み10)
1200

1個

115,574円

102,733

( 113,006円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的深さ測定用のデプスゲージです。
・スパンが取付可能です。
【測定部材質】ステンレス

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

527シリーズ デプスゲージ VDSの型番VDS100のページです。
型番VDS100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

527シリーズ デプスゲージ VDS

527シリーズ デプスゲージ VDS

    デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

      329・129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

        テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ

          デプスゲージ 527シリーズ

          デプスゲージ 527シリーズ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

            テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

              デプスマイクロメータ

              デプスマイクロメータ

                テクロック デプスゲージ

                テクロック デプスゲージ

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                  テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                      タイヤ溝測定ゲージ

                      タイヤ溝測定ゲージ

                        7シリーズダイヤルデプスゲージ

                        7シリーズダイヤルデプスゲージ

                          ギャップキャリパ用部品

                          ギャップキャリパ用部品

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ テクロック ミツトヨ テクロック 新潟精機(SK) テクロック テクロック テクロック シンワ測定 ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 11,455円 19,305円 16,579円 13,882円 73,409円 13,909円 10,974円 14,578円 15,747円 14,372円 5,718円 25,134円 2,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目   4日目   1日目~  
                            校正証明書 - - - -
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ アクセサリ
                            表示形式 アナログ アナログ マイクロメータ式 ダイヤル アナログ ダイヤル アナログ ダイヤル ダイヤル ダイヤル アナログ ダイヤル -
                            測定データ出力端子 有無 - - - - -

                            527シリーズ デプスゲージ VDSのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            おおまかに
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/18
                            おおまかに
                            深さ測定できるので
                            急いでいる際とかに
                            非常に助かります
                            汎用作業的に

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VD15
                            VD20
                            VDS15
                            VDS20
                            VDS30
                            VDS60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            最小表示
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo トラスココード ベースの長さ ℓ
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            微動送り

                            15,125円

                            ( 16,638円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~1500.02±0.03527-101-100(厚み6.5)260

                            16,993円

                            ( 18,692円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~2000.02±0.03527-102-100(厚み6.5)310

                            11,455円

                            ( 12,601円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~1500.05±0.05527-201105-2713100(厚み6.5)260

                            12,199円

                            ( 13,419円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            0~2000.05±0.05527-202105-2721100(厚み6.5)310

                            17,555円

                            ( 19,311円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~3000.05±0.08527-203105-2730100(厚み6.5)410

                            71,514円

                            ( 78,665円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~6000.05±0.10527-204-250(厚み10)800

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました