(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VDS-45DC
571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ ABSデジマチックデプスゲージ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
82,983円
税込単価
91,281円

【特長】・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。・文字...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 繰返し精度(mm):
    0.01

型番

VDS-45DC 解除

Loading...

外径図

商品仕様を表示

VDS-45DCの仕様・寸法情報

校正証明書商品タイプデプスゲージ
表示形式デジタル測定範囲(mm)0~450
最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05(量子化誤差±1カウント含まない)
測定データ出力端子 有無コードNo・符号・パーツNo571-204-10
商品タイプ-トラスココード-
ベースの長さ ℓ(mm)250(厚み10)全長 L(mm)635
繰返し精度(mm)0.01 - -

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
器差(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
トラスココード
ベースの長さ ℓ(mm)
全長 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDS-45DC

0~450
±0.05(量子化誤差±1カウント含まない)
571-204-10
-
-
250(厚み10)
635

1個

82,983( 91,281円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
・文字高さ20%アップにより、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減します。
・CE規格品です。
・ムラなく、しっかり心地よいスライダの作動を実現します。
・深さの測定
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージの型番VDS-45DCのページです。
型番VDS-45DCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ

    571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-AX

    571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-AX

      ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        デジタルデップスゲージ ホールド機能付

        デジタルデップスゲージ ホールド機能付

          デプスマイクロメータ

          デプスマイクロメータ

            デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

            デジタルギャップキャリパ(4点支持ベース)

              デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

              デジタルギャップキャリパ(フラットベース)

                デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  カノン デプスゲージ BSDM

                  カノン デプスゲージ BSDM

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲20mm

                      デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

                      デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)

                        カノン デプスゲージ LSDM

                        カノン デプスゲージ LSDM

                          527シリーズ デプスゲージ VDS

                          527シリーズ デプスゲージ VDS

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 テクロック 新潟精機(SK) 中村製作所 ミツトヨ
                            通常価格 82,983円 30,400円 95,895円 7,985円 10,974円 26,937円 20,714円 6,291円 25,899円 14,372円 34,161円 30,750円 11,455円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル デジタル デジタル アナログ ダイヤル デジタル アナログ アナログ
                            最小表示(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 - 0.01 0.01 - -
                            測定データ出力端子 有無 - -
                            繰返し精度(mm) 0.01 - 0.01 - - - - - - - - - -

                            571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            段差測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/07
                            狭い個所の測定には適していませんが、読み取りがデジタルなので機内測定には大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段差測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/07
                            狭い個所の測定には適していませんが、読み取りがデジタルなので機内測定には大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴部の深さ測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/02
                            設備機器の穴部の深さ測定に使用しています。デジタル式なので、小数点以下も分かりやすく、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/02
                            測定の際
                            ノギスなので
                            容易にできますし
                            時間もかからず非常に
                            便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴深さ測定に
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/08
                            加工製品の溝穴の深さ測定に使っています。
                            使い方、測定方法は言わずもがなです。一般的なノギスと同様に簡単に測定出来ます。
                            上下方向の穴ばっかりなら547系統を使うべきかと思いますが、横方向の穴測定にも
                            使うならこのほうが見やすいでしょう。

                            こっそりタイヤの残り溝測定もこれ使ってます。万能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VDS-100DC
                            VDS-60DC
                            VDS-75DC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            校正証明書 測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 商品タイプ トラスココード ベースの長さ ℓ
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)

                            124,498円

                            ( 136,948円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~1000±0.07(量子化誤差±1カウント含まない)571-207-10--250(厚み10)1200

                            86,989円

                            ( 95,688円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~600±0.05(量子化誤差±1カウント含まない)571-205-10--250(厚み10)785

                            90,345円

                            ( 99,380円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~750±0.06(量子化誤差±1カウント含まない)571-206-10--250(厚み10)935
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            校正証明書 測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            コードNo・符号・パーツNo 商品タイプ トラスココード ベースの長さ ℓ
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト