(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
31,126円 ~ 154,792円  特別価格 
税込価格
34,239円 ~ 170,271円  特別価格 

【特長】・測定面は超硬合金チップ付。・定圧装置付・IMPタイプのマイクロメータ...

詳細情報を確認する

  • 最小表示値(mm):
    0.01

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP 外形図
※基点調整のため別途基準ゲージが必要となります

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
トラスココード
質量(g)
器差(μm)
量子化誤差
補足説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5~30
145-185
アナログ
108-6626
130
±5
-
・円ピッチ間測定時の最小測定円径はφ5mm以上です。/・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

31,126( 34,239円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25~50
145-186
アナログ
108-6634
140
±(4+最大測定長/25)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

32,434( 35,677円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50~75
145-187
アナログ
108-6642
160
±(4+最大測定長/25)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

42,020( 46,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75~100
145-188
アナログ
108-6651
180
±(4+最大測定長/25)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

50,442( 55,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100~125
145-189
アナログ
108-6669
210
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

47,543( 52,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125~150
145-190
アナログ
108-6677
230
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

53,081円

52,497

( 57,747円 )

4日目

150~175
145-191
アナログ
423-6823
250
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

64,114( 70,525円 )

3日目

175~200
145-192
アナログ
423-6831
270
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

70,896円

66,053

( 72,658円 )

3日目

200~225
145-217
アナログ
-
310
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

76,272( 83,899円 )

4日目

225~250
145-218
アナログ
-
330
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

81,569( 89,726円 )

4日目

250~275
145-219
アナログ
-
350
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

87,758円

78,166

( 85,983円 )

3日目

275~300
145-220
アナログ
-
370
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

94,080( 103,488円 )

3日目

300~325
145-221
アナログ
-
390
±(12+最大測定長/100)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

100,424円

89,337

( 98,271円 )

4日目

325~350
145-222
アナログ
-
410
±(12+最大測定長/100)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

107,898円

96,029

( 105,632円 )

4日目

350~375
145-223
アナログ
-
430
±(12+最大測定長/100)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

108,772円

101,244

( 111,368円 )

4日目

375~400
145-224
アナログ
-
450
±(12+最大測定長/100)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

121,275円

107,946

( 118,741円 )

4日目

400~425
145-225
アナログ
-
470
±(16+最大測定長/100)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

129,665円

115,388

( 126,927円 )

4日目

425~450
145-226
アナログ
-
490
±(16+最大測定長/100)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

138,054( 151,859円 )

4日目

450~475
145-227
アナログ
-
510
±(16+最大測定長/100)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

146,443円

130,275

( 143,303円 )

4日目

475~500
145-228
アナログ
-
530
±(16+最大測定長/100)(端数切上げ)
-
・測定面:超硬合金チップ付/・定圧装置付

1個

154,792円

137,718

( 151,490円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は超硬合金チップ付。
・定圧装置付
・IMPタイプのマイクロメータ
・345、145シリーズ対応
【測定面】超硬チップ
【定圧装置】ラチェットストップ式

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

    キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      インサイドマイクロメータ

      インサイドマイクロメータ

        インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          内径測定器 エクステンションロッド

          内径測定器 エクステンションロッド

            368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R

            368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R

              ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

              ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

                デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

                デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

                  468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R

                    II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

                      368シリーズ Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R

                        つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

                          337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 31,126円 41,085円 17,103円 38,267円 9,110円 52,747円 69,255円 104,715円 83,497円 51,345円 40,401円 36,882円 25,771円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   2日目~  
                            最小表示値(mm) 0.01 0.01 - - - - - 0.001 - - - - -

                            345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMPのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            計測
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/09
                            内径測定をメインに使用しております。使い慣れるとかなり用途が増えるので、複数サイズを用意しておくと便利です。ミゾ径測定には非常に正確に測定できます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内径の計測
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            リングや浅い溝などノギスより正確に測りたいときに使ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工時の内径測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/29
                            ノギスよりも正確に内径が測定できるので使用してます。ボアゲージも入らない浅い溝加工などこちらでないと測れない場合があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内径測定
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/29
                            これと同じものを長期間使用していたので品質の心配はせずに購入しました。いい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内径・溝巾
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/21
                            対角線で測定でき、ノギスよりも測定範囲は狭まるが
                            測定しやすい。
                            測定子の厚さがあるため5mm以下は測れないため残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミツトヨの以下のマイクロメータは中国に発送は可能か?その際必要な書類はあるのか確認希望。・IMP-75。・IMP-50。・HT-30R。・HT-25R。・HT-20R
                            A
                            申し訳ありませんが、ミツトヨの測定器類の海外発送には対応しておりません。

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました