(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
7,598円 ~ 20,736円
税込価格
8,358円 ~ 22,810円

【特長】・フレームは塗装、防熱カバー付・アンビル側フレームをカットし、狭い箇所...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 仕様:
    フレーム:塗装、防熱カバー付

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
マイクロメータ ミツトヨ製 関連画像5

外形図

単位:mm
マイクロメータ ミツトヨ製 外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. アンビル、スピンドルの両測定面に白紙を挟み測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
3. 測定面を合致させ、以下の内容を確認してください。
・ゆっくりと両測定面を合致させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定カをかけて基点確認をしてください。
※測定範囲0~25mmの場合、基点は0になります。勢いが付きますとアンビル側を押込み、精度に影響する場合があります。(写真1)
・基点がずれている場合は、スリーブ(外筒)を回転させて基点合わせを行ってください。(図1)
4. 大型タイプのマイクロメータは、使用する姿勢と同様の姿勢で基点合わせを行ってください。
マイクロメータ ミツトヨ製 関連画像1

ご使用中

1. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図2)
2. 1μm単位の読取りは、外筒基準線とシンブル目盛線の重なる量にしたがいます。(図3)
3. スピンドルは外部からの衝撃等を受けないように注意してご使用ください。(写真2)
4. 長時間使用する際には温度変化等により基点変化が発生する可能性がありますので、定期的な基点確認を行ってください。

マイクロメータ ミツトヨ製 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 測定面は0.2~2mm程度開き、クランプは解除して保管してください。(写真3)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルを防錆処理して、保管してください。
マイクロメータ ミツトヨ製 関連画像4

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
目量(mm)
平面度(μm)
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26~50
25~50
0.01
0.6
ラチェットストップ
102-302
219-5968
±2
2
8
55.3
32

1個

12,150( 13,365円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26~50
25~50
0.001
0.3
ラチェットストップ
102-312
423-6882
±1
1
-
-
-

1個

20,736( 22,810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは塗装、防熱カバー付
・アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。
・低圧装置付
・測定面は超硬合金チップ付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300

102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300

    標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

      395・115・295シリーズ 両球面マイクロメータ

        LRマイクロメータ

        LRマイクロメータ

          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          片球面マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

            395・115・295シリーズ 片球面マイクロメータ

              125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

              125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS

                歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                歯厚マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

                  323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ

                    369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                    369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                      カウントマイクロメータ

                      カウントマイクロメータ

                        片球面マイクロメータ

                        片球面マイクロメータ

                          デジマチック両球面マイクロメーター

                          デジマチック両球面マイクロメーター

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 7,598円 15,705円 13,122円 6,910円 20,565円 12,555円 19,764円 32,985円 23,733円 32,397円 10,567円 8,542円 26,163円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   2日目~   2日目   26日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目~  
                            校正証明書 - - - - - - -
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            表示方式 アナログ アナログ - アナログ - - アナログ - - - 機械式カウンタ アナログ デジタル
                            防水機能 - - - - -
                            測定データ出力端子 有無 - - - -

                            102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
                            加工部品の測定に
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/28
                            ねじはスムーズに回り、1マイクロメートル単位まで見られるので便利。繰り返し同じ部分を測ってもほぼ同じように測定できる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品測定用
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/26
                            ミツトヨ製のマイクロメータは、やはり安心して使用できます。またこの製品は、アンビル側のフレームがカットされていて、狭い所にも入れやすく、製造現場でも好評な製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/26
                            現場での測定用に購入しました。
                            落とすとカバーがすぐ割れてしまいますが、
                            機能的には満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/28
                            長年使用し続けられる材質。安心のJIS規格品。この手の測定工具は自社で校正できるメーカー製が安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精度
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/12
                            寸法測定時
                            ばっちり寸法はかれます
                            問題はでたことがないです  

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました