最も一般的に使われているアナログノギスです。・本尺とスライダの間にゴミが入らな...
1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 測定面を清掃の上、合致させ以下の内容を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図1)
ゴミやホコリ・バリ等が発生していると合致せず光が見えることがあります。(図2)
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。(図1)
・基点を確認してください。(図3)
1. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図4)
2. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、一定の力で測定を行い、なるべく根元で測定してください。(図5)
3. 測定面が傾いた状態で、測定しないでください。(図6)
落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。
1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用した場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 外側ジョウを0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図7)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。
産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
最も一般的に使われているアナログノギスです。
・本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
・バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読取りやすくなっています。
・本尺とスライダの頭部端面を0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。
530シリーズ M形標準ノギス N・N-Wの型番N60のページです。
型番N60に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
N100 |
N10R |
N15R |
N15W |
N15WW |
N20W |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最大測定長 (mm) | デプスバー | 最大許容誤差 EMPE (mm) | 最大許容誤差 SMPE (mm) | 商品コード | トラスココード | 外側ジョウの厚さ (mm) | 商品タイプ | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119,070円 ( 130,977円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 1000 | なし | ±0.05 | ±0.07 | 530-502 | 105-2357 | 8 | - | 50 | 60 | 130 | 111 | 61 | 32 | |
5,176円 ( 5,694円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 100 | あり | ±0.05 | ±0.07 | 530-100 | 393-7011 | 3 | 丸型デプスバー(φ1.9) | 17 | 21.5 | 40 | 53.5 | 30 | 16 | |
5,848円 ( 6,433円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 150 | あり | ±0.05 | ±0.07 | 530-102 | - | 3 | 丸型デプスバー(φ1.9) | 17 | 21.5 | 40 | 53.5 | 30 | 16 | |
9,072円 ( 9,979円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 150 | あり | ±0.05 | ±0.07 | 530-320 | 105-2365 | 3 | 外側測定面超硬合金チップ付 | 17 | 21.5 | 40 | 53.5 | 30 | 16 | |
16,524円 ( 18,176円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 150 | あり | ±0.05 | ±0.07 | 530-335 | - | 3 | 内・外側測定超硬合金チップ付 | 17 | 21.5 | 40 | 53.5 | 30 | 16 | |
12,555円 ( 13,811円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 200 | あり | ±0.05 | ±0.07 | 530-321 | 105-2373 | 3 | 外側測定面超硬合金チップ付 | 20.5 | 25 | 50 | 53.5 | 30 | 16 |