(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCM-1
ジェルダイヤモンド ケンマザイ ペースト

ジェルダイヤモンド PCM-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

ダイヤモンドパウダーをジェルで希釈しているため、すぐにご使用いただけます。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PCM-1 の仕様・寸法情報

型番
粒度(メッシュ換算値)(#)
水溶性/油性
粒度(ミクロン換算値)(μ)
用途
仕上
注意
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCM-1

8000
油性
1
超精密用
-
-

1個

5,000( 5,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤモンドパウダーをジェルで希釈しているため、すぐにご使用いただけます。
【特長】
・ジェル状である為、砥粒が殆ど沈降しません。
・砥粒の分散性が良く、スクラッチなどの傷が入りにくい。
・薄め液で希釈する必要がない為、作業性が良く、ダイヤの集中度も安定しています。
・防錆防食性に優れ、非鉄金属の一般研磨にも使用可能です。
・ダイヤモンドペーストに比べ、価格面でも御満足いただけます。
・ダイヤモンドペーストと同様な使用法でハンドラップ用として、また、ジェルタイプの特長を生かした広範囲な用途に御使用下さい。
・水溶性と油性タイプのジェルダイヤモンドを御用意しています。
・下地処理から超鏡面加工まで、用途に合わせて粒度を御用意しています。
【用途】
・セラミックス、ガラス、金属、金型などの各種材料の研磨加工。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

ジェルダイヤについて

1.種類

液性:水性と油性があります。
結晶種:単結晶と多結晶があります。
PCM=油性単結晶 PRM=水性単結晶

2.容量

S3タイプ=標準品で20cc S4タイプ=商社販売用で10cc

3.特徴

希釈する必要がなくそのままご使用になれます。 このため標準化が容易です。
従来のダイヤモンドペーストでは希釈する場合が多く、個人のバラツキが大きいという現場の声から生まれました。

4.特性

(1)液性

a.水性:一般的に油性よりも摩擦が高いため研磨レートが高くなります。
油性に比べて液が乾き易い(※)ため、乾いてくると仕上げる部分を見ながら加工できる特徴があります。
また、加工方法によっては乾く寸前で最良の面に仕上がりその面はワンランク上を得られます。
※ 弊社水性ジェルの標準的な内容の場合であり、水性でも乾かないタイプもあります。

b.油性:一般的に水性に比べて潤滑性が高く傷が入りにくくなる傾向です。
また液が乾きづらいため、一液にて長く加工する事が出来ます。
※水性での乾く寸前の面精度に比べて面精度は悪い値ですが、一定で本来の砥粒の面精度とも言えます。

(2)結晶種

a.単結晶:単結晶の人工ダイヤを粉砕してあり形状が不揃いです。
加工を続けるとダイヤのエッヂがかけたり丸くなったりします。このため多結晶に比べて研磨レートが低く、傷が入りやすくなります。 しかし多結晶に比べて安価です。

b.多結晶:10nm~50nm程度の一次粒子が固まって出来ているため、刃先が多くあり研磨レートが高い傾向にあります。 また単結晶に比べて大きな傷が入りづらい特徴があります。
単結晶に比べて非常に高額です。

5.粒度

(1)規格

ジェルダイヤでは分散するダイヤの平均粒径にてサイズを規程しています。各メーカー毎でサイズの規程が統一されていないため、メッシュサイズなどと平均粒径では合わない場合があります。
(参考:砥石業界では2-4μ 4-8μなどとレンジで呼ぶことが多いようです。)

(2)特性

ジェルダイヤは主に手仕上げで使用される事が多く、その多くは1ミクロン以上の粒径です。(研磨レートが低いため手作業ではかえって傷を作ってしまうことが多いため)1/2μ 1/4μ 1/8μ 1/10μなどはラップ機を用いて磨く場合に使われることが多くなります。

(3) サイズ表(参考)

ノズルカラーミクロンサイズ番手中心粒径ミクロンレンジ
1/2(#10000)-0-1
1#80001.2±0.30-2
水色2#60002.0±0.41-3
3#40003.0±0.42-4
6#20005.5±0.54-8
黄色9#12008.0±0.68-12
12#100011.5±1.010-14
ピンク15#80014.0±1.012-22
20#60020.0±1.015-25
クリーム25#50025.0±2.020-30
30#40030.0±222-36

結晶種類と特性

ジェルダイヤモンド 製品特長_関連画像

左:単結晶であるためエッジにダメージを受けると刃先は丸みを帯びるか、欠けるかでしかない。
右:多結晶の場合一次粒子10-50nm程度の単結晶の固まりのためダメージを受けても刃先が多い。


左画像は単結晶ダイヤと多結晶ダイヤ各10μmを電子顕微鏡にて拡大したものである。
上段が10μm砥粒の全景だが、下段へと拡大することで、結晶の状態を比較観察した。
単結晶は拡大しても割れた面として観察できるが、多結晶の場合は40nm(ナノメートル)程度の結晶が固まってできたものであることが観察される。
このため、単結晶ダイヤは刃先が少なく、鋭い形状をしているため、傷になりやすく摩滅により研磨力が低下する傾向にある。
一方で多結晶ダイヤは細かな粒が固まってできているため刃先が細かく刃先が鋭くない。このため仕上がり面として多結晶と比較した場合、より傷の少ない仕上がり面となり、刃先がおおいことから加工能率が高い傾向にある。
(上記加工特性は精密仕上げに加工において顕著にあらわれる。ごく一般磨き対象物を磨く場合、環境、工具、技術などの要因から特長が活かされない場合も多い)

選定サポート情報

面精度と鏡面度について(参考)

ジェルダイヤモンド 選定サポート情報_面精度グラフ

イメージ:A=砥石の面精度 B=ペーパーの面精度 C=青粉(バフ)などの面精度

 

<< 鋼材などを鏡面加工する場合の参考として >>

上記図のように使用する砥粒を徐々に細かくしてゆくことによって面精度が向上してゆくが使用する工具や砥粒の硬度などによって鏡面度合いが変化する。
特に青棒や青粉を用いたバフなどは見た目の鏡面度が向上するが面粗さの指定があり表面粗さ計などで面粗さを評価すると光沢はあるが面精度の悪いものとなる場合がある。

これは青棒(酸化クロム)などに用いる砥粒と工具(この場合はネルなど)により面粗さの表面をなぞるように、つまり表面の突起を滑らかにするように磨くためである。 荒れている面は光線が乱反射するために白っぽく見えるが面精度が向上すると反射角が一定に近づき光沢(鏡面度)がましたことになる。

面精度を向上させるような磨きをする場合は上記のような表面を滑らかにする磨きではなく、各工程できちんと前工程の最深部までを磨いてから次工程にかかる必要がある。 途中工程(例えば3μ)などでも工具に軟質材(ネル・軟質パッドなど)を用いると研磨レートは低いが鏡面度は向上する。しかし前述例のように表面だけをなだらかにした磨きとなり、きちんと最深部まで磨き込めていない。
つまり見た目がやや白く細かな筋がたくさん見えてもシャープに高いレートで削ってきちんとその粒径本来の面精度にする必要がある。
そしてようやく最終粒径を磨き込み最後に起毛のパッド剤や傷の出にくいパルプなどで磨くと、最終粒径の面精度のシャープだった面をなだらかに出来ることになり、同じ粒径でも磨く工具を変化させることにより鏡面度は向上する。

このように求める面精度によって最終粒径を選定し、砥材の種類(硬度)を選び、工具(砥石、ペーパー、クッション材、セラミックスティック、木材、ネル、パッド、など)を選ぶ事が肝要となる。


<< 砥粒や工具などの関係性(参考) >>
研磨力大 = ダイヤモンド > CBN > アルミナ > 酸化クロム (価格関係性も同左)
研磨力大 = 軟質金属≒硬質パッド > 軟質パッド > ネルなど (ネルは砥粒が潜り込む)
鏡面度 = 軟質パッド = ネル > 硬質パッド

メーカー紹介

コスモステクノとは

コスモステクノ・コーポレーション株式会社は創業1987年からセラミックや金属などを研磨、磨くための加工液を開発販売し、現在でも磁気ヘッド(現在はHDDに使用されています)加工液において世界有数のシェアを持ち、特にダイヤモンド研磨剤は超微粉から各種とりそろえ特に超精密加工ノウハウを蓄積しています。
特に量産工場における専用加工液開発に注力しているため、より高度な加工要求精度に研磨液、加工液などの開発を続けています。

誕生のきっかけ

10年前の金型磨き工程は職人の職場であり、技術のいる職場だった。
その後大型家電商品、特に大型テレビの画面枠用金型を鏡面にする需要から使いやすいダイヤモンド液の開発を依頼された。

使用されていたダイヤモンドベースは粘土状でありそのままでは粘度が高すぎるため、希釈液にて薄めて使用していた。このため希釈する度合いにより加工面・仕上がり面は変化してしまうため、熟練度を要した。
大手金型工場からパートタイムとして働く女性でも直ぐに使えて磨いた加工面品質に差が出ないものを、という具体的な開発の依頼から粘度や液の伸び具合、滑り具合など幾度も試作をへて現在のジェルダイヤが誕生した。

カタログ

PCM-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェルダイヤモンドの型番PCM-1のページです。
型番PCM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェルダイヤモンド

ジェルダイヤモンド

    ダイヤモンドペースト(油溶性)

    ダイヤモンドペースト(油溶性)

      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

        ダイヤモンドペースト(水溶性)

        ダイヤモンドペースト(水溶性)

          “エメリー研削材”

          “エメリー研削材”

            液体研磨剤 YHK

            液体研磨剤 YHK

              ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT

              ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT

                ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

                ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ

                  ダイヤモンドペースト(油性)

                  ダイヤモンドペースト(油性)

                    艶出し剤“ピカール液”

                    艶出し剤“ピカール液”

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

                        ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

                        ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

                          固形研磨剤

                          固形研磨剤

                            メーカー コスモステクノ・コーポレーション トラスコ中山 ナカニシ 東京ダイヤモンド工具製作所 トラスコ中山 柳瀬 コスモステクノ・コーポレーション 大和製砥所 クリストンダイヤモンド工業 日本磨料工業 ナカニシ コスモステクノ・コーポレーション 柳瀬
                            通常価格 5,000円 3,015円 8,036円 8,080円 4,471円 1,089円 4,459円 6,219円 4,147円 470円 8,200円 3,430円 2,528円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ - 液タイプ 液タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ - ペーストタイプ 液タイプ 固形タイプ
                            容量 10cc - - - 2 - - 5g - - - - -

                            ジェルダイヤモンドのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            金型の研磨に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/05
                            金型の研磨に使用しています。欠けた金型の放電加工による補修後にヤギ毛、ブタ毛などのブラシを付けたリューターで研磨しています。以前は海外製を使っていましたが、ダイヤモンド粒径など仕様の合った商品がミスミで見つかったので購入しました。以前の物と同じに使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型磨き加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/27
                            色々試しましたが切れ味が1番いいと思います。かたくないので使用するのも楽だと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の磨き
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/01
                            鏡面加工の仕事時に使用したのですが、傷にならず使い勝手が良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCM
                            PCM-15
                            PCM-3
                            PCM-30
                            PCM-6
                            PCM-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(メッシュ換算値)
                            (#)
                            水溶性/油性 粒度(ミクロン換算値)
                            (μ)
                            用途 仕上 注意

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            6,955円

                            ( 7,651円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            800油性15金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに荒仕上げ消費期限一年

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4000油性3精密用--

                            6,955円

                            ( 7,651円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400油性30金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに荒仕上げ消費期限一年

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2000油性6精密用--

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1200油性9精密用--

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました