(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新明丹(検査剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-RED400
新明丹(検査剤) シンメイタン(ケンサザイ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,752円
税込単価
11,827円

鉛を含まない型当たり検査剤。【特長】・塗布皮膜が薄く均一で、正確な当たり検査が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 種類:
    ペースト
  • 色:
    その他
  • 主成分:
    酸化亜鉛

Loading...

鉛フリーの型当たり検査剤の特長と仕様

従来と比べ、塗布面積が5倍以上。塗布皮膜が薄く均一で、正確な当たり検査が可能。油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能。
鉱物油(スピンドル油、マシン油)で粘度調整可能。皮膚や衣服に付着しても簡単な洗浄で落とせる。

品名用途外観[性状]容量
新明丹 SP-Red精密仕上用・加工部品の摺り合わせ検査
・歯車の嚙み合わせ検査
・平面仕上凸凹検査
・型当たり検査
・摺動面当たり検査
・けがき作業
赤朱色光輝
[練り状]
250/400g缶
新明丹 N-Red一般用オレンジ色光輝
[練り状]
400g缶

使用試験結果

試験特性種類
弁柄(酸化第二鉄)光明丹(酸化鉛)新明丹SP-Red新明丹N-Red
色彩赤茶色赤朱色赤朱色オレンジ色
比重5.209.101.201.25
粘着性(赤アタリの場合)
剥離性(黒アタリの場合)
拡散性(塗りひろげる)
視判性(反射光線による目視)×
皮膚、衣服の汚れの洗浄性××
作業性(使いやすさ)
人体に与える影響×
 
商品情報を表示

SP-RED400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
容量(mℓ)
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SP-RED400

SP-RED400

赤朱色
400
N-REDと比べよく伸び、薄く塗れる
1個(400ml)
-

1個

10,752( 11,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鉛を含まない型当たり検査剤。
【特長】
・塗布皮膜が薄く均一で、正確な当たり検査が可能
・油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能
・皮膚や衣服に付着しても簡単な洗浄で落とせる
【用途】
・加工部品の摺り合わせ検査、歯車の噛み合わせ検査など
・平面仕上凹凸検査、型当たり検査、摺動面当たり検査など
・けがき作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新明丹(検査剤)の型番SP-RED400のページです。
型番SP-RED400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新明丹(検査剤)

新明丹(検査剤)

    新明丹

    新明丹

      白ペンスプレー

      白ペンスプレー

        ブリューペーストH(有機顔料タイプ)

        ブリューペーストH(有機顔料タイプ)

          レッドペーストH(有機顔料タイプ)

          レッドペーストH(有機顔料タイプ)

            αアオニスクリーナー

            αアオニスクリーナー

              αアオニススプレー

              αアオニススプレー

                青ニススプレー

                青ニススプレー

                  ブリューペーストE(無機顔料タイプ)

                  ブリューペーストE(無機顔料タイプ)

                    青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

                    青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

                      αホワイトケガキスプレー

                      αホワイトケガキスプレー

                        アオタック50

                        アオタック50

                          ケガキ剤 ブルータッチペースト

                          ケガキ剤 ブルータッチペースト

                            メーカー ナカタニ ミスミ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイゾーニチモリ
                            通常価格 6,144円 5,836円 810円 2,500円 2,460円 676円 822円 690円 1,629円 844円 969円 480円 3,454円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   6日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 ケガキ剤 その他 その他 ケガキ除去剤 ケガキ剤 ケガキ剤 その他 ケガキ除去剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤
                            種類 ペースト ペースト スプレー ペースト ペースト スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー スプレー 液状 ペースト
                            その他 - 透明 -
                            主成分 酸化亜鉛 - - - - - - - - - - - -

                            新明丹(検査剤)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            金型のアタリ確認
                            評価 3.0満足度:3.02021/12/28
                            以前から使用しています。スプレーの青ニスだと塗る量と範囲が調整しづらいのでペーストタイプが外せないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型のあわせ確認に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            金型のあわせ確認に使用しています。以前は粉状の類似品を使用していましたが、鉛が混入している等の弊害もあり、こちらの商品に変更しました。製品としての性能も申し分なく、現状他に変わるものも無いため重宝しています。価格も適正だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 光明丹との違いは何でしょうか?
                            A
                            人体に悪影響を及ぼす鉛(酸化鉛)を含んでいないので安全に使用出来ます。また光明丹のように粉体ではないので油で混ぜる必要がなく、そのままご使用頂けます。
                            Q N-REDとSP-REDの違いは何でしょうか?
                            A
                            N-REDは柔らかめの調合の為、広範囲での検査に適しています。
                            SP-REDは赤みが強く硬めの調合となっているので、10μm以下の精密仕上げに適しています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-RED400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 容量
                            (mℓ)
                            特長 内容量

                            6,144円

                            ( 6,758円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -オレンジ400製品加工後の摺り合わせに使用。有機物質組成で、環境を汚染しない。油とねり合わせる手間が不要、そのまま使用可。1個(400ml)

                            ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました