(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WPMT080615ZSR-AH120
超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 チョウコウソクオクリTACフラッフュミル インサート

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 WPMT080615ZSR-AH120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,220円
税込単価
1,342円

片面仕様インサート3コーナ使用可能。【特長】・MH形、ML形、DML形ブレーカ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    W(六角形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 精度:
    M

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

WPMT080615ZSR-AH120 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

05形

汎用系、ML形、MH形、DML形

汎用系、ML形、MH形、DML形

形番精度ホーニング
WPMW05H315ZPRMあり
WPMT05H315ZPR-MLMあり
WPMT05H315ZPR-MHMあり
WPMT05H315ZPR-DMLMあり

06形

汎用系、ML形、MH形、DML形

汎用系、ML形、MH形、DML形

形番精度ホーニング
WPMW06X415ZPRMあり
WPMT06X415ZPR-MLMあり
WPMT06X415ZPR-MHMあり
WPMT06X415ZPR-DMLMあり

08形

汎用系、ML形、MH形、DML形

汎用系、ML形、MH形、DML形

形番精度ホーニング
WPMT080615ZSRMあり
WPMT080615ZPR-MLMあり
WPMT080615ZSR-MHMあり
WPMT080615ZPR-DMLMあり

09形

汎用系、ML形、MH形、DML形

汎用系、ML形、MH形、DML形

形番精度ホーニング
WPMT090725ZSRMあり
WPMT090725ZPR-MLMあり
WPMT090725ZSR-MHMあり
WPMT090725ZPR-DMLMあり

PREMIUMTEC  TUNGALOY

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 PREMIUMTEC  TUNGALOY

性能・試験情報

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 優れた耐クレータ摩耗性

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 優れた耐逃げ面摩耗性

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 新技術による効果

継続加工可能、安定加工の実現!

外形図

WPMW05/06
WPMT08/09
WPMT05/06/08/09-ML
超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 外形図-1
超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 外形図-2
超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 外形図-3
WPMT05/06/08/09-MH
WPMT05/06/08/09-DML
超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 外形図-4
超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 外形図-5

推奨切削条件

推奨切削条件表

05・06 形

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 推奨切削条件表-1
被削材標準
推奨材種
切削速度
Vc(m/min)
一刃当りの送り
fz(mm/t)
φ20,21
(2枚刃)
φ25,26
(2枚刃)
φ32,33
(2or3枚刃)
φ40
(3枚刃)
φ50
(4枚刃)
炭素鋼(S50C等)
300HB以下
AH120
(T3130)
100~2500.5~2.0Vc=150m/min,fz=0.8mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
Vc=150m/min,fz=1.0mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.2mm/t
合金鋼(SCM440等)
300HB以下
AH120
(T3130)
100~2000.5~2.0Vc=130m/min,fz=0.8mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
Vc=130m/min,fz=1.0mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.2mm/t
プリハードン鋼
(NAK80、PX5等)
30~40HRC
AH120
(AH730)
80~1500.5~1.0Vc=100m/min,fz=0.5mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
Vc=100m/min,fz=0.5mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.1mm/t
高硬度材
(SKD61,DH31等)
40~50HRC
AH73050~1200.3~1.0Vc=70m/min,fz=0.7mm/t,ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.1mm/t
鋳鉄(FC250等)T1015100~2500.8~2.5Vc=150m/min,fz=1.0mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
Vc=180m/min,fz=1.5mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.2mm/t
ステンレス鋼
(SUS304、316等)
AH140100~2000.5~2.0Vc=130m/min,fz=0.8mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
Vc=130m/min,fz=1.0mm/t
ap=1.0mm,ap=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.2mm/t

08 形

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 推奨切削条件表-2
被削材標準
推奨材種
切削速度
Vc(m/min)
一刃当りの送り
fz(mm/t)
φ40
(2枚刃)
φ50
(3枚刃)
φ63
(4枚刃)
φ80
(5枚刃)
φ100
(6枚刃)
φ125
(7枚刃)
φ160
(8枚刃)
炭素鋼(S50C等)
300HB以下
AH120
(T3130)
150~2500.5~2.0Vc=180m/min,fz=1.0mm/t
ap=1.0mm,ae=40mm
Vc=200m/min,fz=1.5mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.2mm/t
合金鋼(SCM440等)
300HB以下
AH120
(T3130)
100~2000.5~2.0Vc=130m/min,fz=1.0mm/t
ap=1.0mm,ae=40mm
Vc=120m/min,fz=0.8mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.1mm/t
プリハードン鋼
(NAK80、PX5等)
30~40HRC
AH120
(AH730)
80~1500.5~1.0Vc=100m/min,fz=0.5mm/t
ap=1.0mm,ae=40mm
Vc=70m/min,fz=0.7mm/t
ap=0.7mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.1mm/t
高硬度材
(SKD61,DH31等)
40~50HRC
AH73050~1200.3~1.0Vc=70m/min,fz=0.7mm/t,ap=0.7mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.1mm/t
鋳鉄(FC250等)T1015150~2500.8~2.5Vc=180m/min,fz=1.5mm/t
ap=1.0mm,ae=40mm
Vc=200m/min,fz=2.0mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.2mm/t
ステンレス鋼
(SUS304、316等)
AH140100~2000.5~2.0Vc=130m/min,fz=1.0mm/t
ap=1.0mm,ae=40mm
Vc=150m/min,fz=1.5mm/t
ap=1.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.2mm/t
  • ※ 上記の各工具における切削速度は工具突き出し量が3D以下の場合で、突き出し量が3D以上の場合は切削速度、送りを下限側としてください。
  • ※ 本工具は、厚く重い切りくずが排出されます。切りくずの噛み込み等による工具損傷を防止するため、必ず内部エアーまたはエアブローをしてください。

09 形

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 推奨切削条件表-3
被削材標準
推奨材種
切削速度
Vc(m/min)
一刃当りの送り
fz(mm/t)
φ50
(2枚刃)
φ63
(3枚刃)
φ80
(4枚刃)
φ100
(5枚刃)
φ125
(6枚刃)
φ160
(7枚刃)
炭素鋼(S50C等)
300HB以下
AH120
(T3130)
150~2500.5~2.0Vc=200m/min,fz=1.5mm/t,ap=2.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.2mm/t
合金鋼(SCM440等)
300HB以下
AH120
(T3130)
100~2000.5~2.0Vc=150m/min,fz=1.5mm/t,ap=2.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.2mm/t
プリハードン鋼
(NAK80、PX5等)
30~40HRC
AH120
(AH730)
80~1500.5~1.0Vc=120m/min,fz=0.8mm/t,ap=2.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.1mm/t
高硬度材
(SKD61,DH31等)
40~50HRC
AH73050~1200.3~1.0Vc=70m/min,fz=0.7mm/t,ap=0.7mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.1mm/t
鋳鉄(FC250等)T1015150~2500.8~2.5Vc=200m/min,fz=2.0mm/t,ap=2.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.2mm/t
ステンレス鋼
(SUS304、316等)
AH140100~2000.5~2.0Vc=150m/min,fz=1.5mm/t,ap=2.0mm,ae=1.0Dmm
小突っ込み加工時はfz=0.2mm/t
  • ※ 工具突き出し長さがL/D=3(工具径の3倍)を超える場合には、上記切削条件(切削速度、送り)の70~80%を目安に設定してください。
  • ※ 焼入れ鋼を加工する場合は極圧添加剤が含まれた水溶性切削油を使用することを推奨します。

切削条件時の注意

※上記の各工具における切削速度は工具突き出し量が3D以下の場合で、突き出し量が3D以上の場合は切削速度、送りを下限側としてください。
※本工具は、厚く重い切りくずが排出されます。切りくずの噛み込み等による工具損傷を防止するため、必ず内部エア又はエアブローをしてください。
(注)工具突き出し長さがL/D = 3(工具径(CDX)の3倍)を超える場合には、上記切削条件(切削速度、送り)の70 ~ 80%を目安に設定してください。

適用被削材

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 適用被削材-1
超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 適用被削材-2

選定サポート情報

切削領域

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形 切削領域

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
CAM・工具管理ソフト用データ
材種分類
材種
ブレーカ種類
トラスココード
寸法 IC(mm)
寸法 RE(mm)
寸法 LE(mm)
主切れ刃
寸法 S(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPMT080615ZSR-AH120

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
zoller
PVDコーティング
AH120
なし
349-5761
12.87
1.5
8
コンビネーションホーニング刃
6.35
2D/3D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片面仕様インサート3コーナ使用可能。
【特長】
・MH形、ML形、DML形ブレーカ付き、フラットトップ形を設定
・設定材種:AH120、AH130、AH730、T3130等
・超高送りカッタTXP/EXP形用インサート
・MH形:刃先強度向上型、ML形:切れ味が良く、低抵抗
【材種特長】
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
・『T9215』 耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
【用途】
・超高送り加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

WPMT080615ZSR-AH120で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形の型番WPMT080615ZSR-AH120のページです。
型番WPMT080615ZSR-AH120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形

超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形

    TACミル EBD/HBD インサート

    TACミル EBD/HBD インサート

      TACボールエンドミル TBNインサート

      TACボールエンドミル TBNインサート

        平面加工用 TAW/EAW13形カッタ用インサート SWMT・SWGT13T3・WWCW

        平面加工用 TAW/EAW13形カッタ用インサート SWMT・SWGT13T3・WWCW

          EVX用 インサート

          EVX用 インサート

            フライス加工用 丸駒インサート RDMT-MJ・RDMW形

            フライス加工用 丸駒インサート RDMT-MJ・RDMW形

              TACポールエンドミル TBN1000 インサート

              TACポールエンドミル TBN1000 インサート

                TACミル ELD(旧製品)インサート

                TACミル ELD(旧製品)インサート

                  EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

                  EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

                    スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

                    スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

                      DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

                      DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

                        ヘプタミル HEP形 対応チップ

                        ヘプタミル HEP形 対応チップ

                          TUNGALOY/FIXRMILL用インサート

                          TUNGALOY/FIXRMILL用インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット タンガロイ ダイジェット タンガロイ
                            通常価格 820円 1,370円 2,200円 870円 1,280円 800円 1,600円 790円 1,150円 1,597円 1,150円 1,353円 1,080円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状(型番頭文字) W(六角形) その他 その他 - - R(円形) その他 S(正方形) L(長方形) - L(長方形) その他 R(円形)
                            逃げ角 P(11°) D(15°) D(15°) その他 - D(15°) N(0°) D(15°) N(0°) - N(0°) D(15°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 3 3 - - - その他 - 4 - - - 7 その他
                            精度 M M C - M M - M - - - - M

                            超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型を削るのに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            丁度いい大きさのホルダを持っていたので購入しました。実際に使ってみて早く削る事ができました。値段は適正だと思います。インサートで耐久性が気になりました。もう少し頑丈だと嬉しいです。早く届けてくれるので納期については満足でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WPMT05H315ZPR-MH-AH3135
                            WPMT05H315ZPR-ML-AH120
                            WPMT05H315ZPR-ML-AH140
                            WPMT080615ZSR-AH130
                            WPMT080615ZSR-AH140
                            WPMT080615ZSR-AH3135
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 CAM・工具管理ソフト用データ 材種分類 材種 ブレーカ種類 トラスココード 寸法 IC
                            (mm)
                            寸法 RE
                            (mm)
                            寸法 LE
                            (mm)
                            主切れ刃 寸法 S
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            勝手

                            820円

                            ( 902円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼-PVDコーティングAH3135MH-7.941.55複合丸ホーニング刃3.5-

                            820円

                            ( 902円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 難削材zollerPVDコーティングAH120ML349-56807.941.55複合丸ホーニング刃3.52D/3D

                            820円

                            ( 902円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼zollerPVDコーティングAH140ML349-56987.941.55複合丸ホーニング刃3.52D/3D

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼 / 難削材zollerPVDコーティングAH130なし702-732012.871.58コンビネーションホーニング刃6.352D/3D

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼zollerPVDコーティングAH140なし349-577912.871.58コンビネーションホーニング刃6.352D/3D

                            1,210円

                            ( 1,331円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼-PVDコーティングAH3135なし-12.871.58コンビネーションホーニング刃6.35-

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました