(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高送り加工用カッタ EVHインサート

高送り加工用カッタ EVHインサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,230円 ~ 1,540円
税込価格
1,353円 ~ 1,694円

中心刃、外周刃が選べるチップ(フライス加工用)。【特長】・1本の工具で側面削り...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 精度:
    G
  • 注文単位数量(個):
    10

(i)ご注意

  • こちらの商品には本体は付属しておりません。

商品情報

製品仕様

ハイブリッドTACミル EVHインサート:関連画像

中心刃の外観

ハイブリッドTACミル EVHインサート:関連画像

外周刃の外観

ハイブリッドTACミル EVHインサート:関連画像

構造および部品構成

形番 材種 寸法(mm) 適応
被削材
使用本体
AH730 DS1200 A B T コーナ半径
rε
中心刃 XVGT06H205EC-MJ - 6.2 5.0 2.5 0.5 P:鋼
M:ステンレス
K:鋳鉄
EVH06R010M10.0-02
XVGT07X305EC-MJ - 7.1 6.1 3.0 EVH07R012M12.0-02
XVGT09X405EC-MJ - 9.0 8.2 4.0 EVH09R016M16.0-02
外周刃 XVGT06H205EP-MJ - 6.2 5.3 2.5 0.5 EVH06R010M10.0-02
XVGT07X305EP-MJ - 7.1 6.4 3.0 EVH07R012M12.0-02
XVGT09X405EP-MJ - 9.0 8.2 4.0 EVH09R016M16.0-02
中心刃 XVGT06H205FC-AJ - 6.2 5.0 2.5 0.5 N:非鉄金属 EVH06R010M10.0-02
XVGT07X305FC-AJ - 7.1 6.1 3.0 EVH07R012M12.0-02
XVGT09X405FC-AJ - 9.0 8.2 4.0 EVH09R016M16.0-02
外周刃 XVGT06H205FP-AJ - 6.2 5.3 2.5 0.5 EVH06R010M10.0-02
XVGT07X305FP-AJ - 7.1 6.4 3.0 EVH07R012M12.0-02
XVGT09X405FP-AJ - 9.0 8.2 4.0 EVH09R016M16.0-02

EVH標準切削条件

側面・溝切削

ハイブリッドTACミル EVHインサート:関連画像

側面・溝切削

ap:軸方向の切込み深さ
ae:半径方向の切込み深さ

被削材 炭素鋼・合金鋼 合金鋼
プリハードン鋼
ステンレス鋼 鋳鉄 アルミ合金
(Si<12%)
アルミ合金
(Si>13%)
硬さ <30HRC 30~40HRC <250HB - - -
切削速度
Vc=m/min
50-120 30-100 50-120 60-140 100-300 100-200
条件 回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
工具径
(mm)
φ10 2550 380 1910 190 2550 380 3180 510 6370 1020 4770 670
φ12 2120 320 1590 160 2120 320 2650 420 5300 850 3980 560
φ16 1590 240 1190 120 1590 240 1990 320 3980 640 2980 420
加工
状態
側面切削 ap<0.25D
ae<0.2D
ap<0.25D
ae<0.2D
ap<0.25D
ae<0.2D
ap<0.25D
ae<0.3D
ap<0.25D
ae<0.3D
ap<0.25D
ae<0.3D
溝切削 ap<0.1D ap<0.1D ap<0.1D ap<0.15D ap<0.2D ap<0.2D

突込み・突き切削

被削材 炭素鋼・合金鋼 合金鋼
プリハードン鋼
ステンレス鋼 鋳鉄 アルミ合金
(Si<12%)
アルミ合金
(Si>13%)
硬さ <30HRC 30-40HRC <250HB - - -
切削速度
Vc=m/min
50-120 30-100 50-120 60-140 100-300 100-200
条件 回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
回転速度
n(min-1
送り速度
Vf (mm/min)
工具径
(mm)
ø10 2550 130 1910 80 2550 130 3180 190 6370 450 4770 290
ø12 2120 110 1590 65 2120 110 2650 160 5300 370 3980 240
ø16 1590 80 1190 50 1590 80 1990 120 3980 280 2980 180

注意・禁止事項

  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくずの噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい溶着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 鋳肌などの切り込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、送り速度と送りを1/2~2/3程度におさえてください。
  • 工具の突き出し長さは必要最小限にしてください。突き出しが長い場合には、びびりが発生しやすくなりますので回転速度と送り速度を下げてご使用ください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から徐々にアップし、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。
  • ※ XXGT06H205FC-AJ-DS1200、XXGT06H205FP-AJ-DS1200、XXGT07X305FC-AJ-DS1200、XXGT07X305FP-AJ-DS1200、XXGT09X408FC-AJ-DS1200、XXGT09X408FP-AJ-DS1200につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
材種分類
材種
ホーニング
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
適用TACミル
寸法 T(mm)
寸法 rε(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
6.2
5
EVH
2.5
0.5
349-3431
2D/3D

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
6.2
5.3
EVH
2.5
0.5
349-3440
-

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
7.1
6.1
EVH
3
0.5
349-3474
-

10個

1,320( 1,452円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
7.1
6.4
EVH
3
0.5
349-3482
-

10個

1,320( 1,452円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
9
8.2
EVH
4
0.5
349-3512
-

10個

1,390( 1,529円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
9
8.2
EVH
4
0.5
349-3521
-

10個

1,390( 1,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中心刃、外周刃が選べるチップ(フライス加工用)。
【特長】
・1本の工具で側面削り・溝加工・穴加工など、多彩な加工に対応。
・ロングツーリングに最適。
・長いねじれポケット&エア穴でスムーズな切りくず排出。
・工具の小径化と高剛性化を実現。
【用途】
・鋼・アルミ合金の多機能加工用。

(i)ご注意

  • こちらの商品には本体は付属しておりません。

カタログ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高送り加工用カッタ EVHインサート

高送り加工用カッタ EVHインサート

    ドリル用インサート TAWBH

    ドリル用インサート TAWBH

      刃先交換チップ SOMT-PDER

      刃先交換チップ SOMT-PDER

        ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート

        ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート

          ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

          ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

            刃先交換チップ AECT-PEFRA

            刃先交換チップ AECT-PEFRA

              フライス切削用インサートTEE

              フライス切削用インサートTEE

                ハイブリッドTACミル EXH インサート

                ハイブリッドTACミル EXH インサート

                  コロミル327用溝入れチップ

                  コロミル327用溝入れチップ

                    フライス切削用インサートSDMT□□ZDTN

                    フライス切削用インサートSDMT□□ZDTN

                      フライス切削用インサートAPET

                      フライス切削用インサートAPET

                        EVX用 インサート

                        EVX用 インサート

                          フライス切削用インサートSNK

                          フライス切削用インサートSNK

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,230円 9,514円 647円 640円 700円 1,385円 795円 1,230円 6,203円 981円 928円 1,280円 908円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            形状(型番頭文字) その他 - S(正方形) A(85°平行四辺形) S(正方形) A(85°平行四辺形) T(正三角形) その他 その他 S(正方形) A(85°平行四辺形) - S(正方形)
                            逃げ角 その他 - その他 その他 E(20°) E(20°) E(20°) その他 その他 D(15°) P(11°) - N(0°)
                            精度 G - - - - - - G - - - M -
                            注文単位数量(個) 10 - - - 10 - - 10 - - - 10 -

                            高送り加工用カッタ EVHインサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました