(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACミル TZP12インサート

TACミル TZP12インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,110円
税込価格
1,221円

鋼・鋳鉄の壁面粗加工用のチップ(フライス加工用)。【特長】・片面仕様インサート...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • CAM・工具管理ソフト用データ:
    zoller
  • 材種分類:
    コーティング
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    あり
  • 寸法 A(mm):
    12.7
  • 寸法 B(mm):
    13.5
  • 寸法 rε(mm):
    1.6
  • 有効切れ刃長(mm):
    10
  • 注文単位数量(個):
    10
  • 寸法 s(mm):
    4.76
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

TACミル TZP12インサート APMT形の仕様

TACミル TZP12インサート:関連画像

APMT形の外観

TACミル TZP12インサート:関連画像

APMT形の寸法図

A:12.7
B:13.5
T:4.76

TACミル TZP12インサート:関連画像

APMT形の構造図

  • 材種分類:コーティング
  • APMT120416PR-MJ-AH120:被削材/ 第一選択(鋼、鋳鉄)、第二選択(鋼)
  • APMT120416PR-MJ-T3130:被削材/第一選択(鋼)

型番リスト

型番
被削材
材種
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄
AH120
349-4021

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

T3130
707-9681

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼・鋳鉄の壁面粗加工用のチップ(フライス加工用)。
【特長】
・片面仕様インサート2コーナ使用可能MJ形ブレーカを設定設定材種:AH120等。
【用途】
・ねじ止め式突き加工用カッタ荒加工用のインサート。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル TZP12インサート

TACミル TZP12インサート

    タンガロイ・多機能カウンターボーリング工具 インサート SPM□/SPX□

    タンガロイ・多機能カウンターボーリング工具 インサート SPM□/SPX□

      面取りカッタ ECP4400形用インサート SPMA42形

      面取りカッタ ECP4400形用インサート SPMA42形

        TACミル ELD(旧製品)インサート

        TACミル ELD(旧製品)インサート

          直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

          直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

            TACミル ELPインサート

            TACミル ELPインサート

              直角肩加工用 TPW/EPW13形カッタ用インサート SWMT/SWGT1304形

              直角肩加工用 TPW/EPW13形カッタ用インサート SWMT/SWGT1304形

                TACミル サイドカッタ VSNインサート

                TACミル サイドカッタ VSNインサート

                  TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

                  TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

                    高送り加工用カッタ EVHインサート

                    高送り加工用カッタ EVHインサート

                      TACミル VNS6000Iインサート

                      TACミル VNS6000Iインサート

                        ハイブリッドTACミル EXH インサート

                        ハイブリッドTACミル EXH インサート

                          QMミル MPM/PME形 対応チップ

                          QMミル MPM/PME形 対応チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット
                            通常価格 1,110円 803円 770円 790円 810円 850円 870円 2,940円 2,840円 1,230円 3,400円 1,230円 734円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) S(正方形) A(85°平行四辺形) S(正方形) その他 L(長方形) その他 -
                            逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) D(15°) その他 - その他 N(0°) P(11°) その他 N(0°) その他 -
                            利用可能コーナー数 2 4 4 4 2 2 4 2 4 - 2 1 2
                            CAM・工具管理ソフト用データ zoller - - - - - - - - - - - -
                            材種分類 コーティング コーティング - 超硬 - コーティング - 超硬 - - - コーティング -

                            TACミル TZP12インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました