(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDCN1504ZDSR-AH120
TACミル TXD15インサート TACミル TXD15インサート

TACミル TXD15インサート SDCN1504ZDSR-AH120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

正方形片面仕様インサート。【特長】・4コーナ使用可能。・フラットトップタイプ。...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 材種分類:
    コーティング
  • 注文単位数量(個):
    10

型番

SDCN1504ZDSR-AH120 解除

Loading...

SDCN1504ZDSR-AH120 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TACミル TXD15インサート:関連画像

SDCN/SDEN/SDNN 15の外形図

形番 Max.ap コーティング A B T bs
AH120 AH140 T1115 T3130
SDCN1504ZDSR 3 - 15.875 15.875 4.76 3.7
SDEN1504ZDSR 3 15.875 15.875 4.76 3
SDNN1504ZDSR 3 15.875 15.875 4.76 3

型番リスト

型番
被削材
材種
精度
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDCN1504ZDSR-AH120

鋼 / 高硬度材
AH120
C
349-2036

10個

1,710( 1,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正方形片面仕様インサート。
【特長】
・4コーナ使用可能。
・フラットトップタイプ。
・設定材種:T3130、GH330、AH120等。
【用途】
・鋼・鋳鉄・ステンレス・高硬度材の高送り加工用。

カタログ

 

Loading...

SDCN1504ZDSR-AH120で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル TXD15インサートの型番SDCN1504ZDSR-AH120のページです。
型番SDCN1504ZDSR-AH120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル TXD15インサート

TACミル TXD15インサート

    TACミル TME5400インサート

    TACミル TME5400インサート

      TACミル TZP19インサート

      TACミル TZP19インサート

        TACミル TZP12インサート

        TACミル TZP12インサート

          TXQ12用チップ

          TXQ12用チップ

            くさび止めカッタ EGE4000 インサート

            くさび止めカッタ EGE4000 インサート

              TACラフィングエンドミル ELP-Aインサート

              TACラフィングエンドミル ELP-Aインサート

                ASW/TSW WNGU用

                ASW/TSW WNGU用

                  TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

                  TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

                    TACミル TPP16インサート

                    TACミル TPP16インサート

                      TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                      TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                        TACミル TSP/TFP4001IA インサート

                        TACミル TSP/TFP4001IA インサート

                          直角肩加工用 TSP/TFP4000形カッタ用インサート TPKN・TPEN・TPCN43形

                          直角肩加工用 TSP/TFP4000形カッタ用インサート TPKN・TPEN・TPCN43形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,340円 1,250円 2,100円 1,110円 1,810円 13,500円 1,200円 1,660円 2,840円 1,260円 2,180円 1,320円 970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) W(六角形) S(正方形) S(正方形) E(75°ひし形) T(正三角形) T(正三角形)
                            逃げ角 D(15°) E(20°) P(11°) P(11°) その他 E(20°) D(15°) N(0°) P(11°) P(11°) N(0°) P(11°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 2 3 3
                            材種分類 コーティング - コーティング コーティング コーティング T-DIA コーティング コーティング - - コーティング コーティング -
                            注文単位数量(個) 10 10 10 10 - 10 10 - - 10 10 - 10

                            TACミル TXD15インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDCN1504ZDSR-AH140
                            SDCN1504ZDSR-T3130
                            SDEN1504ZDSR-AH120
                            SDEN1504ZDSR-AH140
                            SDEN1504ZDSR-T1115
                            SDEN1504ZDSR-T3130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種 精度 トラスココード

                            1,710円

                            ( 1,881円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼AH140C349-2044

                            1,710円

                            ( 1,881円 )
                            10個 -

                            1日目

                            T3130C706-1013

                            1,560円

                            ( 1,716円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 高硬度材AH120E349-2109

                            1,560円

                            ( 1,716円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼AH140E349-2117

                            1,560円

                            ( 1,716円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄T1115E701-6433

                            1,560円

                            ( 1,716円 )
                            10個 -

                            1日目

                            T3130E706-1048

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました