(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
810円 ~ 1,440円  特別価格 
税込価格
891円 ~ 1,584円  特別価格 

四角形片面仕様インサート 2コーナ使用可能。【特長】・MJ形、AJ形ブレーカを...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 注文単位数量(個):
    10
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高品位の仕上げ面と高い壁面精度を実現。
ヘリカル切れ刃と大きなアキシャルレーキによりスムーズな加工が可能。

●高性能インサート

直角肩加工用 TungRec TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形 製品特長1
 

●多彩なインサート

直角肩加工用 TungRec TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形 製品特長2

外形図

直角肩加工用 TungRec TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

●TUNGREC07

直角肩加工用 TungRec TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形 切削条件表1
 

●TUNGREC18

直角肩加工用 TungRec TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形 切削条件表2

切削条件時の注意

  • 切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい凝着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 鋳肌などの切込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、刃当たり送り fz を下限側に設定してください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。切込みや切削幅、工具突出し量が大きい場合は、Vc, fzを下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
精度
ホーニング
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
インサート形状
使用カッタ
寸法 T(mm)
寸法 rε(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
非鉄金属
超硬
KS15F
G
なし
8.1
4.7
図3
EPO07 TPO07
2.3
0.4
700-3188

10個

1,160円

1,125

( 1,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

非鉄金属
超硬
KS15F
G
なし
19.8
10.8
図2
EPO18 TPO18
6.1
0.4
700-3196

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

非鉄金属
超硬
KS15F
G
なし
19.7
10.8
図2
EPO18 TPO18
6.1
0.8
700-3200

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

ステンレス鋼
コーティング
AH140
M
あり
8
4.7
図1
EPO07 TPO07
2.3
0.2
700-3218

10個

810( 891円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH725
M
あり
8
4.7
図1
EPO07 TPO07
2.3
0.2
700-3226

10個

810( 891円 )

1日目

ステンレス鋼
コーティング
AH140
M
あり
8
4.7
図1
EPO07 TPO07
2.3
0.4
700-3234

10個

810( 891円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH725
M
あり
8
4.7
図1
EPO07 TPO07
2.3
0.4
700-3242

10個

810( 891円 )

1日目

ステンレス鋼
コーティング
AH140
M
あり
8.8
4.9
図2
EPO07 TPO07
2.4
0.8
700-3251

10個

810円

785

( 864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH725
M
あり
8.8
4.9
図2
EPO07 TPO07
2.4
0.8
700-3269

10個

810( 891円 )

1日目

ステンレス鋼
コーティング
AH140
M
あり
8
4.7
図1
EPO07 TPO07
2.3
0.8
700-3277

10個

810( 891円 )

3日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH725
M
あり
8
4.7
図1
EPO07 TPO07
2.3
0.8
700-3285

10個

810( 891円 )

1日目

ステンレス鋼
コーティング
AH140
M
あり
8
4.7
図1
EPO07 TPO07
2.3
1.6
700-3293

10個

810( 891円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH725
M
あり
8
4.7
図1
EPO07 TPO07
2.3
1.6
700-3307

10個

810円

785

( 864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼
コーティング
AH140
M
あり
19.5
10.7
図1
EPO18 TPO18
5.6
0.8
700-3315

10個

1,180( 1,298円 )

3日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH725
M
あり
19.5
10.7
図1
EPO18 TPO18
5.6
0.8
700-3323

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

ステンレス鋼
コーティング
AH140
M
あり
19.5
10.7
図1
EPO18 TPO18
5.6
1.6
700-3331

10個

1,180円

1,144

( 1,258円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH725
M
あり
19.5
10.7
図1
EPO18 TPO18
5.6
1.6
700-3340

10個

1,180円

1,144

( 1,258円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス鋼
コーティング
AH140
M
あり
19.5
10.7
図1
EPO18 TPO18
5.6
2.4
700-3358

10個

1,180円

1,144

( 1,258円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH725
M
あり
19.5
10.7
図1
EPO18 TPO18
5.6
2.4
700-3366

10個

1,180( 1,298円 )

3日目

ステンレス鋼
コーティング
AH140
M
あり
19.5
10.7
図1
EPO18 TPO18
5.6
3.2
700-3374

10個

1,180円

1,144

( 1,258円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH725
M
あり
19.5
10.7
図1
EPO18 TPO18
5.6
3.2
700-3382

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

四角形片面仕様インサート 2コーナ使用可能。【特長】・MJ形、AJ形ブレーカを設定。設定材種:AH725、AH140、KS05F。・直角肩加工用 TungRec TPO/EPO07、18形カッタ用インサート。・MJ形:汎用。切れ味と強度を両立。AJ形:アルミ加工用。【用途】・直角肩加工用。

カタログ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

    直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形

    直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形

      直角肩加工用 DoRecTPQ/EPQ11 18形カッタ用インサートLQMU11・18形

      直角肩加工用 DoRecTPQ/EPQ11 18形カッタ用インサートLQMU11・18形

        高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

        高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

          直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形

          直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形

            TACミル RoundSplitインサート

            TACミル RoundSplitインサート

              TACミル TZP19インサート

              TACミル TZP19インサート

                ミル 肩削り用 EPEインサート

                ミル 肩削り用 EPEインサート

                  直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

                  直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

                    直角肩加工用 TPW/EPW13形カッタ用インサート SWMT/SWGT1304形

                    直角肩加工用 TPW/EPW13形カッタ用インサート SWMT/SWGT1304形

                      ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

                      ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

                        肩加工用 TFE/EFE12形カッタ用インサート SEGW/SEGT12形

                        肩加工用 TFE/EFE12形カッタ用インサート SEGW/SEGT12形

                          TACミル TZP12インサート

                          TACミル TZP12インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 810円 690円 1,280円 1,230円 770円 1,060円 2,100円 800円 860円 870円 700円 1,170円 1,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) S(正方形) L(長方形) その他 A(85°平行四辺形) R(円形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) T(正三角形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 その他 D(15°) その他 その他 その他 C(7°) P(11°) E(20°) その他 その他 E(20°) E(20°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 2 4 4 - 2 その他 2 2 3 4 4 4 2
                            注文単位数量(個) 10 10 - 10 - 10 10 10 - - 10 10 10
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D - - - 2D/3D - - - - - - 2D/3D

                            直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました