(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形

直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
690円 ~ 770円  特別価格 
税込価格
759円 ~ 847円  特別価格 

四角形片面仕様インサート 4コーナ使用可能。【特長】・MJ形、AJ形ブレーカを...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • CAM・工具管理ソフト用データ:
    zoller
  • 寸法 A(mm):
    5.09
  • 使用カッタ:
    TPD05.../EPD05.../ELD05...
  • 寸法 rε(mm):
    0.4
  • 注文単位数量(個):
    10
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■最適化されたインサート形状

  • 快切削性を追求した 4 コーナのポジインサートに、幅広い被削材加工で高切削性能を発揮する材種を設定。
    良好な切粉処理性能は、小型機械での小物部品の高い安定性と生産性を実現します。

 

直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形 製品仕様01

性能・試験情報

■加工可能領域(炭素鋼, S55C)

直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形 製品仕様02

カッタ:TPD05R032M16.0E06 (φ32 mm)
インサート:SDMT050204PN-MJ
材種:AH725
切削速度:Vc = 180 m/min
切削油:乾式
機械:立形 M/C, BT30

 

■加工可能領域(アルミ合金, A7020)

直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形 製品仕様03

カッタ:TPD05R032M16.0E06 (φ 32 mm)
インサート:SDHT050204FN-AJ
材種:TH10
切削速度:Vc = 400 m/min
切削油:乾式
機械:立形 M/C, BT30

外形図

直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形 外形図01

SDMT05-MJ

直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形 外形図02

 SDHT05-AJ

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
精度
ホーニング
寸法 T(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
非鉄金属
超硬
TH10
H
なし
2.39
701-6450

10個

770( 847円 )

1日目

ステンレス鋼
コーティング
AH140
M
あり
2.38
701-6506

10個

690( 759円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属
コーティング
AH725
M
あり
2.38
701-6514

10個

690円

669

( 736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

四角形片面仕様インサート 4コーナ使用可能。
【特長】
・MJ形、AJ形ブレーカを設定。設定材種:AH725、AH140、TH10。
・直角肩加工用 TungQuad TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサート。
・MJ形:汎用。切れ味と強度を両立。AJ形:アルミ加工用。
【用途】
・直角肩加工用。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形

直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形

    直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

    直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

      高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

      高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

        直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形

        直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形

          直角肩加工用 TPW/EPW13形カッタ用インサート SWMT/SWGT1304形

          直角肩加工用 TPW/EPW13形カッタ用インサート SWMT/SWGT1304形

            ドゥー・ペント 平面加工用インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ

            ドゥー・ペント 平面加工用インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ

              TACミル EBD/HBD インサート

              TACミル EBD/HBD インサート

                TACミル サイドカッタ SVN4000インサート

                TACミル サイドカッタ SVN4000インサート

                  直角肩加工用 DoRecTPQ/EPQ11 18形カッタ用インサートLQMU11・18形

                  直角肩加工用 DoRecTPQ/EPQ11 18形カッタ用インサートLQMU11・18形

                    TACミル RoundSplitインサート

                    TACミル RoundSplitインサート

                      TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                      TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                        直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

                        直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

                          直角肩加工用 PES1500形カッタ用インサート TPMA・TPCA43形

                          直角肩加工用 PES1500形カッタ用インサート TPMA・TPCA43形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 690円 810円 1,230円 770円 870円 1,210円 1,370円 1,530円 1,280円 1,060円 2,180円 860円 1,220円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) A(85°平行四辺形) その他 A(85°平行四辺形) S(正方形) P(正五角形) その他 S(正方形) L(長方形) R(円形) E(75°ひし形) T(正三角形) T(正三角形)
                            逃げ角 D(15°) その他 その他 その他 その他 N(0°) D(15°) N(0°) その他 C(7°) N(0°) その他 P(11°)
                            利用可能コーナー数 4 2 - 2 4 - 3 4 4 その他 2 3 3
                            CAM・工具管理ソフト用データ zoller - - - - - - - - zoller - - -
                            寸法 A(mm) 5.09 - - 11.6 - - - - - - - - -

                            直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました